|

Ventilsystem, serie ES05

  • Konfigurerbare ventilsystemer
Ventilsystem, serie ES05
Sertifikater  UR (Underwriters Laboratories)
Driftstrykk min./maks.  -0,8 ... 8 bar
Kontrolltrykk min./maks.  3 ... 8 bar
Omgivelsestemperatur min./maks.  5 ... 50 °C
Medietemperatur min./maks.  5 ... 50 °C
Medium  Trykkluft
Maks. partikkelstørrelse  40 µm
Trykkluftens oljeinnhold  0 ... 5 mg/m³
Nominell gjennomstrømning Qn  610 l/min
Driftsspenning elektronikk  24 V DC
Antall ventilplasser maks.  12
Antall magnetspoler maks.  24
Protection class med tilkobling  IP65 IP50
Driftsspenning DC  24 V
Spenningstoleranse DC  -15% / +10%
Innkoblingsvarighet  100 %
  Et eksempel på konfigurasjonen er illustrert. Det leverte produktet kan derfor avvirke fra illustrasjonen.
Dette produktet kan konfigureres. Bruk vår Internett-konfigurator eller ta kontakt med ditt nærmeste AVENTICS-distribusjonssenter.

Ventilsystem, serie ES05

Variantoversikt

Variantoversikt

Teknisk informasjon

Dimensjoner