Topp
Home
Butikk
Kontakt
NO
Valg av land
België
Canada
Česká Republika
Danmark
Deutschland
España
France
Italia
Magyarország
Eesti
Ireland
Liechtenstein
Lëtzebuerg
Nederland
Norge
Österreich
Polska
Portugal
Schweiz
Singapore
Suomi
Sverige
United Kingdom
USA
中國
Er ikke ditt land oppført? Vennligst klikk
her
.
Internasjonal nettside
AVENTICS.com
Vennligst velg et språk
Norwegisch
English
0
myAVENTICS
Logg inn
Glemt passord?
Ingen innloggingsopplysninger? Registrer deg gratis nå!
Select
Alle
Alle
Butikk
Produktinformasjon
Medier og dokumenter
Temaer
Nyheter
Sylinder
Pneumatikksylinder, drev og griper
Standardsylinder
Minisylinder
Rundsylinder
Kortslagsylinder og kompaktsylinder
Strekkstangsylinder
Sylinder-ventil enheter
Sylinder uten stempelstang
Føringssylinder
Dobbelstempelsylinder
Rotasjonsdrev
Belgsylinder
Sylinder med veimålesensor
Membransylinder
Griper
Sylinder tilbehør
Sylinderfester
Stempelstangfester
Modulært tetningssystem
Bremseenheter
Føringsenheter
Industristøtdemper
Forbindelsessett håndtering
Magnetiske nærhetssensorer
Veimålesensorer
Ventiler
Ventiler og ventilsysteme
Enkeltventiler
Ventilsystemer
Elektrisk forbindelsesteknikk
Ventiler og ventilsystemer iht. standard
ISO 5599-1
ISO 5599-2
ISO 15407-1
ISO 15407-2
Styringsteknologi
Feltbus
Marex ECS
Trykkreguleringsventiler
E/P trykkreguleringsventiler
Manuelt aktiverte trykkreguleringsventiler
trykkbegrenzungsventile
Strømventiler og sperreventiler
Strupetilbakeslagsventiler
Strupeventiler
Kuleventiler og sperreventiler
Logikkventiler
Tilbakeslagsventiler og sperreventiler
Hurtiglufteventil
Klargjøring
Trykkluftbehandling
Vedlikeholdsenheter og komponenten
Manometer
Trykkluftbeholder
Fett og oljer
Vakuum
Vakuumteknikk
Ejektorer
Vakuumsugegriper
Berøringsfritt transportsystem
Vakuumtilbehør
Sensorer
Sensorer
Magnetiske nærhetssensorer
Veimålesensorer
Elektriske trykksensorer
Mekaniske trykksensorer
Gjennomstrømningsensorer
Pneumatiske nærhetssensorer
Induktive nærhetssensorer
Hastighets-/ tidmåler
Pneumatisk posisjonsovervåkning
Sensorfester
Elektrisk forbindelsesteknikk
Forbindelsesteknikk
Pneumatisk forbindelsesteknikk
Skrueforbindelser med pluggforbindelse
Skrueforbindelser med overfallsmutter
Plastslanger
Koblinger
Rotortilkoblinger
Trykkluftpistoler
Skrueforbindelsestilbehør
Lyddemper
Elektrisk forbindelsesteknikk
Ventilkonnektor
Rundkonnektor
Multipolplugg
Kontaktbroer
|
AVENTICS
Product Catalog Pneumatics
Pneumatikksylinder, drev og griper
Rundsylinder
Rundsylinder
Rundsylinder
Shop
ISO 6432, serie MNI (47)
Serie RPC (32)
ISO 6432, serie CSL-RD (30)
Serie ICS-D2 (31)
Serie ICM (4)
Stempeldiameter [mm]
Velge bort
Overta
Slag [mm]
Velge bort
Overta
Virkeprinsipp
dobbeltvirkende (35)
enkeltvirkende, trykkløst kjørt inn (3)
enkeltvirkende, trykkløst kjørt ut (1)
Magnetstempel
med magnetstempel (33)
Demping, kan stilles inn
fast innstilt (8)
kan justeres (19)
Stempelstanggjenge
M10x1,25 (30)
M12x1,25 (4)
M16x1,5 (4)
M4 (9)
M6 (26)
M8 (26)
Modifisering av stempelstang
gjennomgående (4)
sikret mot vridning (1)
Trykklufttilkobling
G 1/4 (4)
G 1/8 (30)
G 3/8 (4)
M5 (26)
Standardisering
ISO 6431 (9)
ISO 6432 (23)
Pneumatic cylinders, drives and grippers
ISO 6432, serie MNI
iht. ISO 6432
Ø 10-25 mm
Slag maks.: 1300 mm
med integrert suspensjonsfeste
Robust konstruksjon
Smøremiddel iht. ISO 21469
Valgfri: Gjennomgående stempelstang, Modulært tetningssystem, varmebestandig, ATEX
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Serie RPC
Ø 32 mm ... 63 mm
Slag maks.: 1200 mm
Standard/ kort/ kompakt utførelse
Kortere enn sylindere iht. ISO 15552
Smøremiddel iht. ISO 21469
Valgfri: Feste for svingtapp, integrert suspensjonsfeste, varmebestandig
Pneumatic cylinders, drives and grippers
ISO 6432, serie CSL-RD
iht. ISO 6432
Ø 16 mm ... 25 mm
Slag maks.: 1200 mm
Clean-Design-konstruksjon
Overflateruhet iht. EHEDG-spesifikasjoner
Lang levetid takket være PEEK-kunststoffhylse med høy ytelse
Valgfri: ATEX
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Serie ICS-D2
Ø 32 mm ... 100 mm
Slag maks.: 2500 mm
Clean-Design-konstruksjon
Ideell for bruk i våtrom
Matvaregodkjent
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Serie ICM
Ø 8 mm ... 32 mm
Slag maks.: 400 mm
korrosjonsbestandig
Matvaregodkjent
×
×
Pneumatic cylinders, drives and grippers