Topp
Home
Butikk
Kontakt
NO
Valg av land
België
Canada
Česká Republika
Danmark
Deutschland
España
France
Italia
Magyarország
Eesti
Ireland
Liechtenstein
Lëtzebuerg
Nederland
Norge
Österreich
Polska
Portugal
Schweiz
Singapore
Suomi
Sverige
United Kingdom
USA
中國
Er ikke ditt land oppført? Vennligst klikk
her
.
Internasjonal nettside
AVENTICS.com
Vennligst velg et språk
Norwegisch
English
0
myAVENTICS
Logg inn
Glemt passord?
Ingen innloggingsopplysninger? Registrer deg gratis nå!
Select
Alle
Alle
Butikk
Produktinformasjon
Medier og dokumenter
Temaer
Nyheter
Sylinder
Pneumatikksylinder, drev og griper
Standardsylinder
Minisylinder
Rundsylinder
Kortslagsylinder og kompaktsylinder
Strekkstangsylinder
Sylinder-ventil enheter
Sylinder uten stempelstang
Føringssylinder
Dobbelstempelsylinder
Rotasjonsdrev
Belgsylinder
Sylinder med veimålesensor
Membransylinder
Griper
Sylinder tilbehør
Sylinderfester
Stempelstangfester
Modulært tetningssystem
Bremseenheter
Føringsenheter
Industristøtdemper
Forbindelsessett håndtering
Magnetiske nærhetssensorer
Veimålesensorer
Ventiler
Ventiler og ventilsysteme
Enkeltventiler
Ventilsystemer
Elektrisk forbindelsesteknikk
Ventiler og ventilsystemer iht. standard
ISO 5599-1
ISO 5599-2
ISO 15407-1
ISO 15407-2
Styringsteknologi
Feltbus
Marex ECS
Trykkreguleringsventiler
E/P trykkreguleringsventiler
Manuelt aktiverte trykkreguleringsventiler
trykkbegrenzungsventile
Strømventiler og sperreventiler
Strupetilbakeslagsventiler
Strupeventiler
Kuleventiler og sperreventiler
Logikkventiler
Tilbakeslagsventiler og sperreventiler
Hurtiglufteventil
Klargjøring
Trykkluftbehandling
Vedlikeholdsenheter og komponenten
Manometer
Trykkluftbeholder
Fett og oljer
Vakuum
Vakuumteknikk
Ejektorer
Vakuumsugegriper
Berøringsfritt transportsystem
Vakuumtilbehør
Sensorer
Sensorer
Magnetiske nærhetssensorer
Veimålesensorer
Elektriske trykksensorer
Mekaniske trykksensorer
Gjennomstrømningsensorer
Pneumatiske nærhetssensorer
Induktive nærhetssensorer
Hastighets-/ tidmåler
Pneumatisk posisjonsovervåkning
Sensorfester
Elektrisk forbindelsesteknikk
Forbindelsesteknikk
Pneumatisk forbindelsesteknikk
Skrueforbindelser med pluggforbindelse
Skrueforbindelser med overfallsmutter
Plastslanger
Koblinger
Rotortilkoblinger
Trykkluftpistoler
Skrueforbindelsestilbehør
Lyddemper
Elektrisk forbindelsesteknikk
Ventilkonnektor
Rundkonnektor
Multipolplugg
Kontaktbroer
|
AVENTICS
Product Catalog Pneumatics
Sensorer
Mekaniske trykksensorer
Mekaniske trykksensorer
Mekaniske trykksensorer
Shop
Serie PM1 (7)
Koblingstrykk maks. [bar]
0 bar (2)
3 bar (1)
16 bar (3)
Overtrykksikkerhet
80 bar (3)
Driftsspenning DC, maks. [V DC]
30 V DC (3)
Protection class
IP65 (2)
IP67 (1)
Sensors
Serie PM1
Koblingstrykk - 0.9 – [16 bar]
Belg fjærbelastet, kan stilles inn
Kabel
EN 175301-803, form A
M12x1
×
×
Sensors