|

E/P trykkreguleringsventiler

E/P trykkreguleringsventiler

Shop
  • Høydynamisk E/P-trykkreguleringsventil
  • kan sammenstilles uten grunnplate
  • Nominell bredde 2
  • Gjennomstrømning 120 l/min
  • Trykkområde -1 -[10 bar]
  • Feltbusforbindelse AES
  • Robust seteventilteknikk
  • Direktt kontrollert E/P-trykkreguleringsventil
  • høy dynamikk
  • Nominell bredde 5
  • Gjennomstrømning 1000 l/min
  • Trykkområde 0 -[10 bar]
  • Feltbusforbindelse AES
  • Høydynamisk E/P-trykkreguleringsventil
  • kan sammenstilles med grunnplate
  • Nominell bredde 7
  • Gjennomstrømning 1300 l/min
  • Trykkområde -1 -[20 bar]
  • Feltbusforbindelse AES
  • Høydynamisk E/P-trykkreguleringsventil
  • kan sammenstilles med grunnplate
  • Nominell bredde 12
  • Gjennomstrømning 2600 l/min
  • Trykkområde -1 -[10 bar]
  • Feltbusforbindelse AES
  • pilotstyrt trykkreguleringsventil
  • Lavt effektforbruk
  • Trykkregulering ved spenningsfall
  • Gjennomstrømning 570 l/min
  • Trykkområde 0.5 -[10 bar]
  • Koblingsutgang mulig
  • på displayet kan følgende parametriseres: Trykkområde, regulatoratferd, faktisk verdi-utdata eller koblingsutgang, kontroll
  • pilotstyrt trykkreguleringsventil
  • Gjennomstrømning 800 l/min
  • pilotstyrt trykkreguleringsventil
  • Lavt effektforbruk
  • Trykkregulering ved spenningsfall
  • Gjennomstrømning 6500 l/min (ved Pmax)
  • Trykkområde 0.5 -[10 bar]
  • Koblingsutgang mulig
  • på displayet kan følgende parametriseres: Trykkområde, regulatoratferd, faktisk verdi-utdata eller koblingsutgang, kontroll
  • IO-link (funksjonalitet)
  • pilotstyrt trykkreguleringsventil
  • Lavt effektforbruk
  • Trykkregulering ved spenningsfall
  • Gjennomstrømning 16500 l/min (ved Pmax)
  • Trykkområde 0 -[10 bar]
  • Koblingsutgang mulig
  • på displayet kan følgende parametriseres: Trykkområde, regulatoratferd, faktisk verdi-utdata eller koblingsutgang, kontroll
  • IO-link (funksjonalitet)