|

Ventilsystem, serie AV03

  • Konfigurerbare ventilsystemer, Multipol, feltbus, IO-Link, AV03/AV05, ATEX valgfri
Ventilsystem, serie AV03
Monteringsposisjon  Valgfritt
Driftstrykk min./maks.  -0,95 ... 10 bar
Kontrolltrykk min./maks.  3 ... 8 bar
Omgivelsestemperatur min./maks.  -10 ... 60 °C
Medietemperatur min./maks.  -10 ... 60 °C
Medium  Trykkluft
Maks. partikkelstørrelse  40 µm
Trykkluftens oljeinnhold  0 ... 5 mg/m³
Nominell gjennomstrømning Qn  300 l/min
Antall ventilplasser maks.  64
Protection class med tilkobling  IP65
Driftsspenning DC  24 V
Spenningstoleranse DC  -10% / +10%
  Et eksempel på konfigurasjonen er illustrert. Det leverte produktet kan derfor avvirke fra illustrasjonen.
Dette produktet kan konfigureres. Bruk vår Internett-konfigurator eller ta kontakt med ditt nærmeste AVENTICS-distribusjonssenter.

Ventilsystem, serie AV03

Variantoversikt

Variantoversikt

Teknisk informasjon

Dimensjoner