Hold deg informert om dagens trender og fremdrift av AVENTICS! Dette er stedet der vi holder deg oppdatert om de siste emnene fra Pneumatikk, automatisering og internett av ting.
Every accident that is caused by working with a machine is one to many. With safe products and solutions AVENTICS is contributing to more machine safety in pneumatic control technology.
Compressed air must be extremely clean to keep your application at top performance for the long term. AVENTICS offers you series compressed air preparation to cover the entire range of applications.
Rising energy prices, increasing demands: In the area of compressed air applications, AVENTICS offers solutions that solve both tasks at the same time.
Moisture, vapors, acids, alkalines, oil, or even bacteria: The IP codes indicate how reliably the respective system is protected from external influences such as these.
In designing hygienic devices, we help to ensure that, for example, produced foods are not contaminated.
Productivity with the right adjustment: With AVENTICS pneumatic cylinder cushioning and the right adjustment, you can save costs and increase your productivity.
Higher resistance and optimized cost efficiency: an AVENTICS cylinder mounting made of forged aluminum offers many advantages compared with die-cast variants.
Intelligent pneumatic systems build bridges to the Internet of Things, ensure system availability, and lower operating costs thanks to central analysis and control electronics.
Å forme fremtiden med kraften til innovasjon. Industrielle automatiseringsløsninger for gripende, roterende, kjøre- og styringsapplikasjoner: AVENTICS er preget av pålitelige komponenter, kompakte konstruksjoner og lav vedlikeholdsteknologi som resulterer i korte prosessider, høy energieffektivitet og maksimal økonomi. Med "air management" har vi vellykket etablert en prosess for dette på markedet.
Vi tilbyr bransjekonsepter for alle bruksområder - matforedling og primæremballasje (matzone), sekundær emballasje (splash zone), endelig emballasje (ikke-matssone) - som overholder selv de strengeste lover, forskrifter og standarder.
Details in English
Robust, pålitelig, slitesterkt utstyr, størrelsesbegrensninger, temperaturområder, energieffektivitet: Dette er noen av hindringene som AVENTICS-løsninger vil hjelpe deg med å overvinne. Fra bremsing til aktuatorer, luftstrøm og kontroll, blir alle dine spesifikasjoner AVENTICS-løsninger!
For den globale helsevesenet tilbyr vi løsninger for lavtrykksapplikasjoner med høy grad av elektrisk og funksjonell integrasjon. Vårt engasjerte ingeniørteknologi har unik søknadskompetanse på dette feltet.
Kunde-spesifikke pneumatiske ventiler og sylindere for kommersielle kjøretøy, komponenter av høy kvalitet for motorer, turboladere og koblingskontroller - vårt produktspekter avhenger alt dette og mer.
AVENTICS pneumatiske ventiler for mobile og stasjonære applikasjoner i olje- og gassindustrien er verdsatt for deres holdbarhet, pålitelighet og presisjon, f.eks. For kjøretøyoverføringer og kraner.