Stroom- en keerkleppen

Check-choke valves from AVENTICS

Keersmoorkleppen

Keersmoorkleppen in verschillende materiaal- en aansluituitvoeringen van D4 tot G1

Throttle valves from AVENTICS

Smoorkleppen

Smoorkleppen met geïntegreerde demper of voor leidingaansluitingen van M5 tot G1/2.

Non-return valves from AVENTICS

Terugslagkleppen

Terugslagkleppen van D4 tot G1/2, ook in een pneumatische dan wel een mechanische bediende uitvoering.

Flow and check valves

Creating a functionally optimized, reliable pneumatic system requires a variety of function fittings and accessory valves. Our AVENTICS program includes throttle, non-return, logic, and check valves with manual and pneumatic release, in many sizes and with many connection variants.