Persluchtbereiding

Reservoirs

Compressed air reservoirs with a capacity of 1-90 l.

Pressure gauges from AVENTICS

Pressure gauges

Clearly visible pressure indicators in different sizes and versions.

Grease and oils from AVENTICS

Grease & oils

Grease & oils recommended by AVENTICS and approved for our products.

Maintenance units from AVENTICS

Onderhoudsunits en -onderdelen

Modulaire onderhoudsunits, flexibel en robuust met aansluitmaten tussen G1/8 en G2 en precisiedrukregelaars voor hoge eisen op het gebied van dynamica en nauwkeurigheid.

Persluchtbereiding en toebehoren

Onze onderdelen bereiden perslucht voor elke gewenste toepassing en beschikken over normoverschrijdende functies. Onderhoudsunits uit de AS-lijn kunnen voor alle toepassingen worden gebruikt waarbij sprake is van een debiet tussen 1200 en 14.500 l/min. Ze zijn erg betrouwbaar en gemakkelijk te configureren. In combinatie met AF1-druksensoren is perslucht naar behoefte beschikbaar, waardoor de kosten exact kunnen worden berekend.