Gestandaardiseerde ventielen en ventielsystemen

Kleppen en klepsystemen, ISO 15407-1

Onze series CD02-AL (650 l/min) en CD01-PA (1010 l/min) kunnen debieten tot 1000 l/min aan. Beide series zijn leverbaar in een pneumatisch en een elektrisch geregelde uitvoering.

Kleppen en klepsystemen, ISO 15407-2

Plug-in-ISO-kleppen combineren de typische voordelen van een ISO-klep en moderne connectiviteit, bijvoorbeeld centrale D-SUB-aansluitingen of veldbusaansluitingen.

Kleppen en klepsystemen, ISO 5599-2

Plug-in-ISO-kleppen combineren de typische voordelen van een ISO-klep en connectiviteit van een hedendaags klepsysteem, bijvoorbeeld centrale D-SUB-aansluitingen of veldbusaansluitingen. Met de ISO-maten 1 en 2 zijn debieten tot 2700 l/min haalbaar.

Kleppen en klepsystemen, ISO 5599-1

De serie 581 biedt ISO-kleppen in de maten 1 tot en met 4 en kan debieten tot 6000 l/min aan. Het modulaire constructieconcept staat bijna alle mogelijke combinaties van klepfuncties en -besturingen toe. Voor veiligheidsgerelateerde besturingsschakelingen maakt AVENTICS ook gebruik van kleppen met positiebewaking met de ISO-kleppenserie IS12-PD, die via de gestandaardiseerde interface eenvoudig te integreren is.

Standardized pneumatic valves from AVENTICS for mordern control and automation systems

Since the middle of the 20th century, compressed air control has become an integral part of control technology and automation technology. Pneumatic valves or directional valves regulate the flow direction and the volume flow of the air.

The performance requirements for pneumatic valves are very high. The valves are used in a wide range of applications, for example in plastics processing or welding technology, for delicate work or tasks with enormous force requirements. Whether inside or outside, in extreme cold or heat, in a humid or dusty environment - they must be very reliable, durable and flexibly interchangeable. Our standard valve program provides the right valve solution for every situation. With flow rates of 450 to 6,000 l/min.

Valve series according to ISO standard.

AVENTICS offers pneumatic valves according to these ISO standards:

Direct control (non-plug-in):

ISO 15407-1: ISO valves with pneumatic or electrical control in the widths 18 mm and 26 mm with flow rates from 450 to 1,010 l/min

ISO 5599-1: ISO valves with pneumatic or electrical control in the widths 42, 56, 72 and 81 mm with flow rates from 1,200 to 6,000 l/min

Central control (plug-in):

ISO 15407-2: ISO valves with integrated electrical control in the width 26 mm with flow rates of 1,010 l/min

ISO 5599-2: ISO valves with integrated electrical control in the widths 42 mm and 56 mm with flow rates from 1,200 to 2,700 l/min

Individual accessories for AVENTICS valve solutions.

In order to meet your individual requirements, AVENTICS offers a wide range of suitable accessories for the various pneumatic valves. Whether screw connections, silencers or pre-control valves, bus couplers for fieldbus connections or change coils for directional valves in different widths and shapes, you can find everything without great effort in the product groups.

Put together your optimized valve system with our online configurators.

You can put together our valve systems online to suit your individual application quickly and easily using the product configurator.

 

In addition, AVENTICS offers specific solutions if the product configurator should not be helpful. AVENTICS provides you with optimized solutions tailored to your needs and requirements.

You did not find the right product in our eShop? Then contact us personally so we can find an individual and suitable solution for you!