Producten

Pneumatics from AVENTICS

Cilinders en aandrijvingen

Pneumatische cilinders van AVENTICS: zuigerstangcilinders, cilinders zonder aandrijfas en zwenkaandrijvingen – groot prestatievermogen, veelzijdigheid, betrouwbaarheid.

Cilinderaccessoires

Ze lijken onbeduidend, maar zijn in feite essentieel: de juiste toebehoren. Van meet af aan hebben wij benadrukt hoe belangrijk het is om te beschikken over een gevarieerd aanbod aan accessoires die optimaal zijn afgestemd op uiteenlopende toepassingen.

Ventielen en ventielsystemen

Het productassortiment van AVENTICS voldoet aan alle eisen op ventielgebied, van mechanisch, pneumatisch en elektrisch gestuurde enkelvoudige ventielen tot aan geavanceerde, modulaire ventielsystemen met veelvuldige functies en veldbusaansluitingen.

Gestandaardiseerde ventielen en ventielsystemen

Gestandaardiseerde ventielsystemen en enkelvoudige ventielen beschikken tevens over een gestandaardiseerde interface en zijn beschikbaar voor individuele bedrading en in een plug-inuitvoering. Daarnaast zijn onze ISO-ventielen geschikt voor een debiet tot 6000 l/min.

Drukregelaars

AVENTICS garandeert een exact geregelde druk bij tal van toepassingen met elektrisch-pneumatische dan wel handmatig bediende drukregelaars evenals overdrukkleppen.

Stroom- en keerkleppen

Onopvallend, maar uiterst betrouwbaar: smoorkleppen, chokes, afsluitkleppen en logische ventielen van AVENTICS - om te installeren in combinatie met pneumatische elementen.

Persluchtbereiding

Kwalitatief hoogwaardige filtratie, regeling en smering – alle onderdelen en toebehoren die u nodig hebt voor een betrouwbare persluchtbereiding.

Vacuümtechnologie

Perfecte pneumatische onderdelen om te voldoen aan specifieke eisen, daaronder contactloze grijpers, mechanische grijpers en vacuümgrijpers.

Sensortechnologie

De sensors van AVENTICS stellen u in staat de druk en de stroming in uw pneumatische systeem te meten en de positie van cilinderzuigers en werkstukken te detecteren.

Pneumatische aansluittechniek

Pneumatische aansluittechniek van AVENTICS. Aansluitonderdelen in premiumkwaliteit vullen de kwalitatief hoogwaardige machineonderdelen perfect aan.

Elektrische aansluittechniek

Van stekkers en kabels voor het aansluiten van afzonderlijke ventielen tot multipoolsystemen voor ventielsystemen en actieve onderdelen.