|

Trekstangcilinder

Trekstangcilinder

Shop
  • Conform ISO 15552
  • Ø 32 mm ... 125 mm
  • Slag max.: 2850 mm
  • Robuuste bouwvorm
  • Optioneel: permanente zuigerstang, ATEX, hitte-, koude-, corrosiebestendig, wrijvingsarm, modulair afdichtingssysteem met vouwbalg voor bescherming van de zuigerstang
  • Conform ISO 15552
  • Ø 160 mm ... 320 mm
  • Slag max.: 2700 mm
  • Robuuste bouwvorm
  • Optioneel: permanente zuigerstang, ATEX, hitte-, koudebestendig, wrijvingsarm, modulair afdichtingssysteem met vouwbalg voor bescherming van de zuigerstang
  • Ø 25 mm ... 100 mm
  • Slag max.: 1500 mm
  • Voor hoge slagfrequenties en toepassingen met staaldraadtakel
  • Optioneel: permanente zuigerstang, hittebestendig
  • Conform NFE 49-001
  • Ø 25 mm ... 200 mm
  • Slag max.: 2300 mm
  • Robuuste bouwvorm
  • Optioneel: permanente zuigerstang, hittebestendig