|

Rondcilinder

Rondcilinder

Shop
  • Conform ISO 6432
  • Ø 10-25 mm
  • Slag max.: 1300 mm
  • Met geïntegreerde ophangbevestiging
  • Robuuste bouwvorm
  • Smeermiddel conform ISO 21469
  • Optioneel: permanente zuigerstang, hittebestendig, ATEX
  • Ø 32 mm ... 63 mm
  • Slag max.: 1200 mm
  • Standaard/korte/compacte bouwmethode
  • Korter dan cilinder conform ISO 15552
  • Smeermiddel conform ISO 21469
  • Optioneel: draaitapbevestiging, geïntegreerde ophangbevestiging, hittebestendig
  • Conform ISO 6432
  • Ø 16 mm ... 25 mm
  • Slag max.: 1200 mm
  • Clean-Design-bouwmethode
  • Oppervlakteruwheid conform specificaties van de EHEDG
  • Lange levensduur door hoogwaardige kunststof PEEK-doorvoerisolator
  • Optioneel: ATEX
  • Ø 32 mm ... 100 mm
  • Slag max.: 2500 mm
  • Clean-Design-bouwmethode
  • Ideaal voor toepassingen in natte delen
  • geschikt voor contact met levensmiddelen
  • Ø 8 mm ... 32 mm
  • Slag max.: 400 mm
  • Corrosiebestendig
  • geschikt voor contact met levensmiddelen