|

Onderhoudsunits en componenten

Onderhoudsunits en componenten

Shop
  • Qn max. 1000 l/min
  • G 1/4
  • Bouwbreedte 43 mm
  • Modulair koppelbaar
  • Behuizing kunststof
  • Qn max. 2700 l/min
  • G 1/4 ... G 3/8
  • Bouwbreedte 52 mm
  • Modulair koppelbaar
  • Behuizing kunststof
  • Qn max. 5200 l/min
  • G 3/8 - G 1/2
  • Bouwbreedte 63 mm
  • Modulair koppelbaar
  • Behuizing kunststof
  • Qn max. 14500 l/min
  • G 3/4 - G 1
  • Bouwbreedte 85 mm
  • Modulair koppelbaar
  • Behuizing kunststof
  • Qn max. 2060 l/min
  • G 1/8 ... G 1/4
  • Bouwbreedte 50
  • Modulair koppelbaar
  • Materiaal behuizing: aluminium
  • Qn max. 7000 l/min
  • G 1/4 ... G 1/2
  • Bouwbreedte 66 mm
  • Modulair koppelbaar
  • Materiaal behuizing: aluminium
  • Qn max. 11500 l/min
  • G 1/2 ... G 1
  • Bouwbreedte 90 mm
  • Modulair koppelbaar
  • Materiaal behuizing: aluminium
  • Qn max. 1000 l/min
  • G 1/8 ... G 1/4
  • Bouwbreedte 40 mm
  • Modulair koppelbaar
  • Behuizing metaal
  • Qn max. 2000 l/min
  • G 1/4 ... G 3/8
  • Bouwbreedte 48 mm
  • Modulair koppelbaar
  • Behuizing metaal
  • Qn max. 6900 l/min
  • G 1/4 ... G 3/4
  • Bouwbreedte 70 mm
  • Modulair koppelbaar
  • Behuizing metaal
  • Qn max. 15000 l/min
  • G 3/4 - G 1
  • Bouwbreedte 100 mm
  • Modulair koppelbaar
  • Behuizing metaal
  • Qn max. 3200 l/min
  • G 1/4 ... G 3/4
  • Bouwbreedte 66 mm ... 93 mm
  • Modulair koppelbaar
  • Behuizing metaal
Qn = 1400 - 3200 l/min , 1/4 NPT - 3/4 NPT
  • Qn = 250 l/min
  • Membraanklep
  • Cartouche
  • Patroon met aluminium-basislichaam
  • Qn max. 6500 l/min
  • G 1/4 ... G 1/2
  • Bouwbreedte 58 - [82 mm]
  • Behuizing metaal
  • Precisie-drukregelklep rond
  • Qn max. 2000 l/min
  • G 1/4
  • Bouwbreedte 50 - [58 mm]
  • Behuizing kunststof
  • Precisie-drukregelklep vierkant
  • Qn max. 3000 l/min
  • G 1/4 ... G 1/2
  • Bouwbreedte 36 mm ... 64 mm
  • Behuizing roestbestendig staal
  • Corrosiebestendig
  • Zuurbestendig
Qn = 510 l/min ... 3000 l/min , 1/4 NPT - 1/2 NPT
  • Qn max. 50000 l/min
  • G 1/4 ... G 2
  • Bouwbreedte 43 mm ... 160 mm