|

Normcilinder

Normcilinder

Shop
  • Conform ISO 15552
  • Ø 32 mm ... 125 mm
  • Slag max.: 2850 mm
  • Compacte bouwvorm met geïntegreerde sensormoer
  • Optioneel: permanente zuigerstang, ATEX, hitte-, koude-, corrosiebestendig, wrijvingsarm, modulair afdichtingssysteem met vouwbalg voor bescherming van de zuigerstang
  • Conform ISO 15552
  • Ø 32 mm ... 125 mm
  • Slag max.: 2850 mm
  • Robuuste bouwvorm
  • Optioneel: permanente zuigerstang, ATEX, hitte-, koude-, corrosiebestendig, wrijvingsarm, modulair afdichtingssysteem met vouwbalg voor bescherming van de zuigerstang
  • Conform ISO 15552
  • Ø 160 mm ... 320 mm
  • Slag max.: 2700 mm
  • Robuuste bouwvorm
  • Optioneel: permanente zuigerstang, ATEX, hitte-, koudebestendig, wrijvingsarm, modulair afdichtingssysteem met vouwbalg voor bescherming van de zuigerstang
  • Conform ISO 15552
  • Ø 25 mm ... 125 mm
  • Slag max.: 2800 mm
  • Clean-Design-bouwmethode
  • geschikt voor contact met levensmiddelen
  • Optioneel:permanente zuigerstang, Modulair afdichtingssysteem, hittebestendig, ATEX
  • Conform ISO 21287
  • Ø 16 mm ... 100 mm
  • Slag max.: 500 mm
  • Zeer compacte en Clean-Design-bouwmethode
  • geschikt voor contact met levensmiddelen
  • Optioneel: hittebestendig, ATEX
  • Conform ISO 21287
  • Ø 16 mm ... 100 mm
  • Slag max.: 500 mm
  • Innovatieve compacte bouwmethode en reinigingsvriendelijk design
  • Met geïntegreerde sensormoer
  • Optioneel: draaiborging (via zuigerstang of frontplaat), permanente zuigerstang, tandem- en multiplestand-variant, hittebestendig, ATEX
  • Conform ISO 15524
  • Ø 12-100 mm
  • Slag max.: 150 mm
  • Geluid- en trillingsarm
  • Lichtbouwmethode door korte bouwvorm en geoptimaliseerde profielen
  • Met geïntegreerde sensormoer
  • Optioneel: zuigerstang met draaiborging door middel van frontplaat
  • Conform ISO 6432
  • Ø 10-25 mm
  • Slag max.: 1300 mm
  • Met geïntegreerde ophangbevestiging
  • Robuuste bouwvorm
  • Smeermiddel conform ISO 21469
  • Optioneel: permanente zuigerstang, hittebestendig, ATEX
  • Conform ISO 6432
  • Ø 16 mm ... 25 mm
  • Slag max.: 1200 mm
  • Clean-Design-bouwmethode
  • Oppervlakteruwheid conform specificaties van de EHEDG
  • Lange levensduur door hoogwaardige kunststof PEEK-doorvoerisolator
  • Optioneel: ATEX
  • Conform NFE 49-001
  • Ø 25 mm ... 200 mm
  • Slag max.: 2300 mm
  • Robuuste bouwvorm
  • Optioneel: permanente zuigerstang, hittebestendig