|

Minicilinder

Minicilinder

Shop
  • Conform ISO 6432
  • Ø 10-25 mm
  • Slag max.: 1300 mm
  • Met geïntegreerde ophangbevestiging
  • Robuuste bouwvorm
  • Smeermiddel conform ISO 21469
  • Optioneel:permanente zuigerstang, Modulair afdichtingssysteem, hittebestendig, ATEX
  • Conform ISO 6432
  • Ø 16 mm ... 25 mm
  • Slag max.: 1200 mm
  • Clean-Design-bouwmethode
  • Oppervlakteruwheid conform specificaties van de EHEDG
  • Lange levensduur door hoogwaardige kunststof PEEK-doorvoerisolator
  • Optioneel: ATEX
  • Ø 8 mm ... 32 mm
  • Slag max.: 400 mm
  • Corrosiebestendig
  • geschikt voor contact met levensmiddelen
  • Ø 6 mm ... 16 mm
  • Indraaicilinder voor het spannen en plaatsen van kleine bouwcomponenten