Top
Home
Shop
Contact
NL
Landselectie
België
Canada
Česká Republika
Danmark
Deutschland
España
France
Italia
Magyarország
Eesti
Ireland
Liechtenstein
Lëtzebuerg
Nederland
Norge
Österreich
Polska
Portugal
Schweiz
Singapore
Suomi
Sverige
United Kingdom
USA
中國
Staat uw land niet in de lijst? Klik
hier
.
Internationale website
AVENTICS.com
Selecteer een taal
Nederlands
Français
English
0
myAVENTICS
Aanmelden
Wachtwoord vergeten?
Geen aanmeldgegevens? Registreer nu gratis!
Select
Alle
Alle
Shop
Productinformatie
Media en documenten
Thema's
Nieuws
Cilinder
Pneumatische cilinder, aandrijvingen en grijper
Normcilinder
Minicilinder
Rondcilinder
Korte-slagcilinder en compact-cilinder
Trekstangcilinder
Cilinderklep units
Zuigerstangloze cilinder
Geleidecilinder
Dubbelzuigercilinder
Roterende aandrijvingen
Balgcilinders
Cilinder met weegmeetsenor
Membraancilinder
Grijper
Cilinder accessoires
Cilinderbevestigingen
Zuigerstangbevestigingen
Modulair afdichtingssysteem
Vastzeteenheden
Geleidingsunits
Industriële schokdemper
Koppelingbouwsets gebruik
Magnetische naderingssensoren
Weegmeetsensoren
Kleppen
Kleppen en klepsystemen
Enkelkleppen
Klepsystemen
Elektrische verbindingstechniek
Kleppen en klepsystemen conform norm
ISO 5599-1
ISO 5599-2
ISO 15407-1
ISO 15407-2
Besturingstechnologie
Veldbus
Marex ECS
Drukregelkleppen
EP/ drukregelkleppen
Handbediende drukregelkleppen
Drukbegrenzingskleppen
Stroomkleppen en afsluitkleppen
Smoorterugslagkleppen
Smoorkleppen
Kogelkranen en afsluitkleppen
Logicaklep
Terugslagkleppen en afsluitkleppen
Snelontluchtingskleppen
Conditionering
Persluchtconditionering
Onderhoudsunits en componenten
Manometer
Persluchtreservoir
Vetten en oliën
Vacuüm
Vacuümtechniek
Ejectoren
Vacuümzuiggrijper
Contactloos transportsysteem
Vacuümtoebehoren
Sensoren
Sensoren
Magnetische naderingssensoren
Weegmeetsensoren
Elektrische druksensoren
Mechanische druksensoren
Doorstroomsensoren
Pneumatische naderingssensoren
Inductieve naderingssensoren
Snelheids-/ tijdmeter
Pneumatische positiebewaking
Sensorbevestigingen
Elektrische verbindingstechniek
Verbindingstechniek
Pneumatische verbindingstechniek
Schroefverbindingen met steekcontact
Schroefverbindingen met wartelmoer
Kunststofslangen
Koppelingen
Rotoraansluitingen
Persluchtpistool
Schroefverbinding-toebehoren
Geluidsdemper
Elektrische verbindingstechniek
Klepstekkers
Ronde-stekker
Multipoolstekker
Contactbruggen
|
AVENTICS
Product Catalog Pneumatics
Sensoren
Magnetische naderingssensoren
Magnetische naderingssensoren
Magnetische naderingssensoren
Shop
Sensoren, Serie SC4 (2)
Sensoren, serie ST4 (16)
Sensoren, serie ST6 (23)
Sensoren, serie ST9 (7)
Sensoren, serie SN2 (10)
Sensoren, serie SN3 (2)
Sensoren, serie SN5-X (10)
Sensoren, serie SN6 (6)
Direct montage voor serie
CCI (9)
CCL-IC (1)
CKP (6)
CVI (18)
GPC (19)
GSP (1)
GSU (6)
KHZ (3)
KPZ (9)
MSC (11)
MSN (11)
PRA (20)
PRE (9)
RCM (9)
RTC (11)
SSI (20)
TWC (2)
UPG (2)
Indirecte montage voor serie
523 (1)
CCI (1)
CCL-IS (9)
CSL-RD (20)
CVI (3)
FLT (3)
GPC (1)
ICM (20)
ICS-D2 (9)
ITS (16)
KHZ (10)
KPZ (1)
MNI (20)
PRA (3)
PRE (1)
RPC (11)
TRB (16)
TRR (11)
Variant
1,6 mT aanspreekgevoeligheid (1)
2 schakelpunten (3)
ATEX (3)
Hittebestendig (1)
Hittebestendig tot 120 C (1)
Impulsverlengd (6)
IO-Link (1)
Lasbestendig (1)
Sensor reageert op ferromagnetisch materiaal. (2)
Tijdvertraging (1)
UL-certificering (16)
Groefbreedte
4 mm C-groef (2)
4 mm T-sleuf (9)
6 mm T-sleuf (10)
9 mm sleuf (3)
Contactmethode
Elektronische NPN (8)
Elektronische PNP (27)
Reed (17)
Elektr. aansluiting
Aderuiteinden vertint (4)
Bus (1)
open kabeluiteinden (8)
Stekker (19)
Aantal polen
2-polig (11)
3-polig (22)
4-polig (5)
Protection class
IP65 (26)
IP67 (29)
IP68 (1)
IP69K (3)
Bedrijfsspanning DC, max. [V DC]
10V DC (1)
24V DC (2)
26.4V DC (1)
30V DC (25)
36V DC (3)
42V DC (1)
60V DC (1)
230V DC (1)
250V DC (2)
Bedrijfsspanning AC max.
24V AC (2)
30V AC (8)
42V AC (1)
230V AC (1)
240V AC (2)
250V AC (2)
Sensors
Sensoren, Serie SC4
4 mm C-groef
Contactmethode PNP, NPN
UL-certificering
Sensors
Sensoren, serie ST4
4 mm trapezium-sleuf
Contactmethode PNP, NPN, Reed
Variant ST4-2P 2-puntsensor
IO-Link
Sensors
Sensoren, serie ST6
6 mm trapezium-sleuf
Contactmethode PNP, NPN, Reed
UL-certificering
ATEX
Variant ST6-HT hittebestendig
Sensors
Sensoren, serie ST9
9 mm trapezium-sleuf
Contactmethode PNP, Reed
Variant impulsverlenging
Sensors
Sensoren, serie SN2
Contactmethode PNP, Reed
Variant impulsverlenging
Hittebestendig
Sensors
Sensoren, serie SN3
Contactmethode PNP
Variant lasbestendig
Sensors
Sensoren, serie SN5-X
Contactmethode PNP
Variant impulsverlenging
Variant lasbestendig
Sensor reageert op ferromagnetisch materiaal.
Sensors
Sensoren, serie SN6
Contactmethode Reed
ATEX
Variant vorm B industrie
2-polig
Hittebestendig
×
×
Sensors