|

Korte-slagcilinder en compact-cilinder

Korte-slagcilinder en compact-cilinder

Shop
  • Conform ISO 21287
  • Ø 16 mm ... 100 mm
  • Slag max.: 500 mm
  • Innovatieve compacte bouwmethode en reinigingsvriendelijk design
  • Met geïntegreerde sensormoer
  • Optioneel: draaiborging (via zuigerstang of frontplaat), permanente zuigerstang, tandem- en multiplestand-variant, hittebestendig, ATEX
  • Conform ISO 21287
  • Ø 16 mm ... 100 mm
  • Slag max.: 500 mm
  • Zeer compacte en Clean-Design-bouwmethode
  • geschikt voor contact met levensmiddelen
  • Optioneel: hittebestendig, ATEX
  • Conform NFE 49-004
  • Ø 16 mm ... 100 mm
  • Slag max.: 500 mm
  • Met geïntegreerde sensormoer
  • Optioneel: permanente (holle) zuigerstang, met draaiborging (via zuigerstang of frontplaat), multiplestand-variant, hittebestendig, ATEX
  • Conform ISO 15524
  • Ø 12-100 mm
  • Slag max.: 150 mm
  • Geluid- en trillingsarm
  • Lichtbouwmethode door korte bouwvorm en geoptimaliseerde profielen
  • Met geïntegreerde sensormoer
  • Optioneel: zuigerstang met draaiborging door middel van frontplaat
  • Ø 8 mm ... 100 mm
  • Slag max. 100 mm
  • Voor toepassingen met smalle en korte inbouwruimte
  • Zuigerstang met draaiborging door middel van frontplaat