|

Klepsystemen

Klepsystemen

Shop
  • Qn = 300 l/min
  • Geringe bouwgrootte
  • Gering gewicht
  • Elektr. aansluiting: multipool, veldbus, IO-link
  • Flexibel uit te breiden
  • Combineerbaar met AV05
  • Qn = 700 l/min
  • Geringe bouwgrootte
  • Gering gewicht
  • Elektr. aansluiting: multipool, veldbus, IO-link
  • Flexibel uit te breiden
  • Combineerbaar met AV03
  • Qn max. 800 -[1100 l/min]
  • geschikt voor contact met levensmiddelen
  • Elektr. aansluiting: multipool, veldbus
  • Beveiligingsklasse IP 69k
  • Aansluitingen aan bodemzijde
  • Qn = 610 l/min
  • Eenvoudig zelf monteren en uitbreiden
  • Elektr. aansluiting: enkelbedrading, multipool, veldbus
  • Qn max. 1400 l/min
  • Elektr. aansluiting: multipool, veldbus
  • Qn max. 800 l/min
  • Elektr. aansluiting: multipool, veldbus
  • Qn = 400 l/min
  • Elektr. aansluiting: multipool, veldbus
Qn = 600 l/min .. 800 l/min
Qn = 1100 l/min ... 1500 l/min