Top
Home
Shop
Contact
NL
Landselectie
België
Canada
Česká Republika
Danmark
Deutschland
España
France
Italia
Magyarország
Eesti
Ireland
Liechtenstein
Lëtzebuerg
Nederland
Norge
Österreich
Polska
Portugal
Schweiz
Singapore
Suomi
Sverige
United Kingdom
USA
中國
Staat uw land niet in de lijst? Klik
hier
.
Internationale website
AVENTICS.com
Selecteer een taal
Nederlands
Français
English
0
myAVENTICS
Aanmelden
Wachtwoord vergeten?
Geen aanmeldgegevens? Registreer nu gratis!
Select
Alle
Alle
Shop
Productinformatie
Media en documenten
Thema's
Nieuws
Cilinder
Pneumatische cilinder, aandrijvingen en grijper
Normcilinder
Minicilinder
Rondcilinder
Korte-slagcilinder en compact-cilinder
Trekstangcilinder
Cilinderklep units
Zuigerstangloze cilinder
Geleidecilinder
Dubbelzuigercilinder
Roterende aandrijvingen
Balgcilinders
Cilinder met weegmeetsenor
Membraancilinder
Grijper
Cilinder accessoires
Cilinderbevestigingen
Zuigerstangbevestigingen
Modulair afdichtingssysteem
Vastzeteenheden
Geleidingsunits
Industriële schokdemper
Koppelingbouwsets gebruik
Magnetische naderingssensoren
Weegmeetsensoren
Kleppen
Kleppen en klepsystemen
Enkelkleppen
Klepsystemen
Elektrische verbindingstechniek
Kleppen en klepsystemen conform norm
ISO 5599-1
ISO 5599-2
ISO 15407-1
ISO 15407-2
Besturingstechnologie
Veldbus
Marex ECS
Drukregelkleppen
EP/ drukregelkleppen
Handbediende drukregelkleppen
Drukbegrenzingskleppen
Stroomkleppen en afsluitkleppen
Smoorterugslagkleppen
Smoorkleppen
Kogelkranen en afsluitkleppen
Logicaklep
Terugslagkleppen en afsluitkleppen
Snelontluchtingskleppen
Conditionering
Persluchtconditionering
Onderhoudsunits en componenten
Manometer
Persluchtreservoir
Vetten en oliën
Vacuüm
Vacuümtechniek
Ejectoren
Vacuümzuiggrijper
Contactloos transportsysteem
Vacuümtoebehoren
Sensoren
Sensoren
Magnetische naderingssensoren
Weegmeetsensoren
Elektrische druksensoren
Mechanische druksensoren
Doorstroomsensoren
Pneumatische naderingssensoren
Inductieve naderingssensoren
Snelheids-/ tijdmeter
Pneumatische positiebewaking
Sensorbevestigingen
Elektrische verbindingstechniek
Verbindingstechniek
Pneumatische verbindingstechniek
Schroefverbindingen met steekcontact
Schroefverbindingen met wartelmoer
Kunststofslangen
Koppelingen
Rotoraansluitingen
Persluchtpistool
Schroefverbinding-toebehoren
Geluidsdemper
Elektrische verbindingstechniek
Klepstekkers
Ronde-stekker
Multipoolstekker
Contactbruggen
|
AVENTICS
Product Catalog Pneumatics
Drukregelkleppen
Handbediende drukregelkleppen
Handbediende drukregelkleppen
Handbediende drukregelkleppen
Shop
Serie CR1-OX (1)
Serie PR1 (10)
Serie PR2 (9)
Serie RG1 (1)
Indraai-regeldrukkleppen (3)
Fijnregelkleppen (6)
Drukregelbereik max. [bar]
Deselecteren
Overnemen
Normdoorstroom Qn [l/min]
Deselecteren
Overnemen
Bedrijfsdruk min./max. [bar]
10 bar (7)
12 bar (4)
16 bar (10)
Persluchtaansluiting ingang
G 1/2 (1)
G 1/4 (8)
G 1/8 (3)
G 3/8 (1)
M5 (1)
Persluchtaansluiting uitgang
G 1/2 (1)
G 1/4 (6)
G 1/8 (1)
G 3/8 (1)
M5 (1)
Ø 10 (1)
Ø 4 (2)
Ø 6 (2)
Ø 8 (1)
Hysterese
< 0.15 bar (5)
Pressure regulators
Serie CR1-OX
Qn = 250 l/min
Membraanklep
Cartouche
Patroon met aluminium-basislichaam
Pressure regulators
Serie PR1
Qn max. 6500 l/min
G 1/4 ... G 1/2
Bouwbreedte 58 - [82 mm]
Behuizing metaal
Precisie-drukregelklep rond
Pressure regulators
Serie PR2
Qn max. 2000 l/min
G 1/4
Bouwbreedte 50 - [58 mm]
Behuizing kunststof
Precisie-drukregelklep vierkant
Pressure regulators
Serie RG1
Qn max. 70 l/min
Bouwbreedte 17 mm
Zuiger-drukregelklep voor schakelpaneelmontage
Pressure regulators
Indraai-regeldrukkleppen
Qn max. 750 l/min
Bouwbreedte 11 - [25 mm]
Energiesparende kleppen die rechtstreeks op de cilinder schroeven
Pressure regulators
Fijnregelkleppen
Qn max. 900 l/min
Bouwbreedte 60 - [100 mm]
Stoelklep voor dynamische regeling van de druk
×
×
Pressure regulators