Top
Home
Shop
Contact
NL
Landselectie
België
Canada
Česká Republika
Danmark
Deutschland
España
France
Italia
Magyarország
Eesti
Ireland
Liechtenstein
Lëtzebuerg
Nederland
Norge
Österreich
Polska
Portugal
Schweiz
Singapore
Suomi
Sverige
United Kingdom
USA
中國
Staat uw land niet in de lijst? Klik
hier
.
Internationale website
AVENTICS.com
Selecteer een taal
Nederlands
Français
English
0
myAVENTICS
Aanmelden
Wachtwoord vergeten?
Geen aanmeldgegevens? Registreer nu gratis!
Select
Alle
Alle
Shop
Productinformatie
Media en documenten
Thema's
Nieuws
Cilinder
Pneumatische cilinder, aandrijvingen en grijper
Normcilinder
Minicilinder
Rondcilinder
Korte-slagcilinder en compact-cilinder
Trekstangcilinder
Cilinderklep units
Zuigerstangloze cilinder
Geleidecilinder
Dubbelzuigercilinder
Roterende aandrijvingen
Balgcilinders
Cilinder met weegmeetsenor
Membraancilinder
Grijper
Cilinder accessoires
Cilinderbevestigingen
Zuigerstangbevestigingen
Modulair afdichtingssysteem
Vastzeteenheden
Geleidingsunits
Industriële schokdemper
Koppelingbouwsets gebruik
Magnetische naderingssensoren
Weegmeetsensoren
Kleppen
Kleppen en klepsystemen
Enkelkleppen
Klepsystemen
Elektrische verbindingstechniek
Kleppen en klepsystemen conform norm
ISO 5599-1
ISO 5599-2
ISO 15407-1
ISO 15407-2
Besturingstechnologie
Veldbus
Marex ECS
Drukregelkleppen
EP/ drukregelkleppen
Handbediende drukregelkleppen
Drukbegrenzingskleppen
Stroomkleppen en afsluitkleppen
Smoorterugslagkleppen
Smoorkleppen
Kogelkranen en afsluitkleppen
Logicaklep
Terugslagkleppen en afsluitkleppen
Snelontluchtingskleppen
Conditionering
Persluchtconditionering
Onderhoudsunits en componenten
Manometer
Persluchtreservoir
Vetten en oliën
Vacuüm
Vacuümtechniek
Ejectoren
Vacuümzuiggrijper
Contactloos transportsysteem
Vacuümtoebehoren
Sensoren
Sensoren
Magnetische naderingssensoren
Weegmeetsensoren
Elektrische druksensoren
Mechanische druksensoren
Doorstroomsensoren
Pneumatische naderingssensoren
Inductieve naderingssensoren
Snelheids-/ tijdmeter
Pneumatische positiebewaking
Sensorbevestigingen
Elektrische verbindingstechniek
Verbindingstechniek
Pneumatische verbindingstechniek
Schroefverbindingen met steekcontact
Schroefverbindingen met wartelmoer
Kunststofslangen
Koppelingen
Rotoraansluitingen
Persluchtpistool
Schroefverbinding-toebehoren
Geluidsdemper
Elektrische verbindingstechniek
Klepstekkers
Ronde-stekker
Multipoolstekker
Contactbruggen
|
AVENTICS
Product Catalog Pneumatics
Drukregelkleppen
EP/ drukregelkleppen
EP/ drukregelkleppen
EP/ drukregelkleppen
Shop
Serie ED02 (6)
Serie ED05 (12)
Serie ED07 (14)
Serie ED12 (9)
Serie EV03 (9)
Serie EV07 (2)
Serie EV12 (5)
Serie EV18 (4)
Normdoorstroom Qn [l/min]
Deselecteren
Overnemen
Drukregelbereik max. [bar]
Deselecteren
Overnemen
Bedrijfsdruk min./max. [bar]
0.12bar (1)
0.7bar (2)
2bar (1)
3bar (5)
7bar (1)
8bar (6)
11bar (12)
12bar (5)
18bar (2)
21bar (2)
Persluchtaansluiting
1/8 NPT (1)
G 1 (2)
G 1/2 (3)
G 1/4 (6)
G 1/8 (1)
G 3/4 (2)
G 3/8 (3)
Signaalaansluiting
EN 175301-803, vorm A (1)
ISO 15217, vorm C (1)
M12 (7)
Protection class
IP54 (1)
IP65 (13)
Normwaarde-ingang
0 ... 10 V (17)
0 ... 20 mA (11)
4 ... 20 mA (18)
Werkelijke waarde-uitgang
0 ... 10 V (16)
0 ... 20 mA (10)
4 ... 20 mA (18)
Hysterese
0.04 bar (2)
0.12 bar (4)
< 0.001 bar (1)
< 0.003 bar (2)
< 0.01 bar (1)
< 0.015 bar (4)
< 0.02 bar (1)
< 0.025 bar (1)
< 0.03 bar (5)
< 0.04 bar (1)
< 0.05 bar (5)
< 0.06 bar (3)
< 0.09 bar (2)
< 0.12 bar (1)
< 0.2 bar (4)
Pressure regulators
Serie ED02
Hoogdynamische E/P-drukregelklep
Koppelbaar zonder basisplaat
Nominale breedte 2
Doorstroom 120 l/min
Drukbereik -1 -[10 bar]
Veldbusverbinding AES
Pressure regulators
Serie ED05
Stevige stoelkleptechniek
Rechtstreeks gestuurde E/P-drukregelklep
Hoge dynamiek
Nominale breedte 5
Doorstroom 1000 l/min
Drukbereik 0 -[10 bar]
Veldbusverbinding AES
Pressure regulators
Serie ED07
Hoogdynamische E/P-drukregelklep
Koppelbaar met basisplaat
Nominale breedte 7
Doorstroom 1300 l/min
Drukbereik -1 -[20 bar]
Veldbusverbinding AES
Pressure regulators
Serie ED12
Hoogdynamische E/P-drukregelklep
Koppelbaar met basisplaat
Nominale breedte 12
Doorstroom 2600 l/min
Drukbereik -1 -[10 bar]
Veldbusverbinding AES
Pressure regulators
Serie EV03
Voorgestuurde drukregelklep
Geringe krachtontneming
Drukregeling bij spanningsverlies
Doorstroom 570 l/min
Drukbereik 0.5 -[10 bar]
Schakeluitgang mogelijk
Via display configureerbaar: drukbereik, regelaargedrag, werkelijke waarde weergave of schakeluitgang, aansturing
Pressure regulators
Serie EV07
Voorgestuurde drukregelklep
Doorstroom 800 l/min
Pressure regulators
Serie EV12
Voorgestuurde drukregelklep
Geringe krachtontneming
Drukregeling bij spanningsverlies
Doorstroom 6500 l/min (bij Pmax)
Drukbereik 0.5 -[10 bar]
Schakeluitgang mogelijk
Via display configureerbaar: drukbereik, regelaargedrag, werkelijke waarde weergave of schakeluitgang, aansturing
IO-link (functionaliteit)
Pressure regulators
Serie EV18
Voorgestuurde drukregelklep
Geringe krachtontneming
Drukregeling bij spanningsverlies
Doorstroom 16500 l/min (bij Pmax)
Drukbereik 0 -[10 bar]
Schakeluitgang mogelijk
Via display configureerbaar: drukbereik, regelaargedrag, werkelijke waarde weergave of schakeluitgang, aansturing
IO-link (functionaliteit)
×
×
Pressure regulators