|

Enkelkleppen

Enkelkleppen

Shop
  • Qn max. 900 l/min
  • 3/2-, 5/2-, 5/3-schuifkleppen met metalen behuizing
  • Voor veeleisende omgevingen
  • Qn max. 1400 l/min
  • 3/2-, 5/2-, 5/3-schuifkleppen met metalen behuizing
  • Voor veeleisende omgevingen
  • Qn max. 4100 l/min
  • 3/2-, 5/2-, 5/3-schuifkleppen met metalen behuizing
  • Voor veeleisende omgevingen
  • Qn max. 800 l/min
  • 2x3/2-, 5/2-, 5/3-schuifkleppen met kunststof behuizing
  • Qn max. 1500 l/min
  • 2x3/2-, 5/2-, 5/3-schuifkleppen met kunststof behuizing
  • Qn max. 1100 l/min
  • 5/2-, 5/4-membraanstoelkleppen met kunststofbehuizing
  • Versies met UL- en ATEX-spoelen
  • Qn max. 200 l/min
  • 4/2-membraanstoelkleppen met kunststofbehuizing
  • Qn max. 700 l/min
  • 2x3/2-, 5/2-, 5/3-schuifkleppen
  • IP69K
  • geschikt voor contact met levensmiddelen
  • Qn max. 610 l/min
  • Met geïntegreerde steekcontacten
  • Elektr. aansluiting: M8x1, vorm C Industrie
  • Gekanaliseerde stuuruitlaatlucht
  • Qn max. 600 l/min
  • 3/2-, 5/2-stoelkleppen met kunststofbehuizing
  • Met snelkoppelingen voor pneumatische slang
  • Qn max. 750 l/min
  • 3/2-, 5/2-stoelkleppen met kunststofbehuizing
  • Met snelkoppelingen voor pneumatische slang
  • Qn max. 100 l/min
  • 3/2-stoelkleppen met kunststofbehuizing
  • Met snelkoppelingen voor pneumatische slang
  • Qn max. 140 l/min
  • Direct bediende 3/2-stoelkleppen
  • Voor voorkeuzefuncties
  • Qn max. 11 l/min ... 14 l/min
  • 3/2 NC Stoelklep
  • Ø 8.2 mm
  • Werkdruk 3 ... [8 bar]
  • 24 V DC
  • Qn max. 280 l/min
  • 3/2-, 5/2-schuifkleppen met roestbestendige behuizing
  • Bedieningselementen: stoters, toetsen, voelrollen, hendels, schakelpaneelmontage
  • Qn max. 13620 l/min
  • 3/2-stoelkleppen met aluminium behuizing
  • Bedrijfsdruk tot en met 30 bar
  • Qn max. 550 l/min
  • 2/2, 3/2, 4/2-stoelkleppen met aluminium behuizing
  • Bedieningselementen: stoters, toetsen, voelrollen, hendels, schakelpaneelmontage
  • Qn max. 310 l/min
  • 2x3/2-, 5/2-, 5/3-schuifkleppen met kunststof behuizing
  • Qn max. 600 l/min
  • 2x3/2-, 5/2-, 5/3-schuifkleppen
  • Inschakeltijd 8 ... 12 ms
  • Qn max. 7500 l/min
  • 3/2-wegveiligheidsstoelkleppen
  • Conform ISO 13849-1, Cat.4, PL e
  • Qn max. 1050 l/min ... 3000 l/min
  • 3/2-wegveiligheidsklep
  • ISO 13849-1, categorie 4, PL e
  • Spoelbreedtes 15, 22 en 30 mm
  • Elektr. aansturing: M8, vorm A, vorm B, vorm BI, vorm C
  • ATEX