모든 트렌드 및 테마

여기에서 언론 정보, 최신 제품 뉴스 등을 비롯해 공압, 자동화, 그리고 제품 검색 사이트 등의 주제에 대한 귀사의 역량을 강화할 수 있습니다.

Details in English

트렌드 및 테마

기계 작동에 대한 사고 예방

기계사용에 기인하는 사고는 많은 사고 중의 하나이다. 안전한 제품과 솔루션을 통해 AVENTICS는 공압제어기술에 보다 많은 기계적 안전에 기여하고 있습니다.

기계 안전

깨끗한 압축 공기

장기간의 성능을 발휘할 수 있도록 압축 공기를 최대한 깨끗하게 유지해야 합니다. AVENTICS는 전체 적용 범위를 커버할 수 있는 깨끗한 압축 공기 생성장치를 제공합니다.

압축 공기 생성장치

효율적인 압축 공기 애플리케이션

압축 공기 애플리케이션 분야에서 에너지 가격 상승, 수요 증가: AVENTICS는 두가지 문제를 동시에 해결하는 솔루션을 제공합니다.

에너지 효율

IP 코드

습기, 증기, 산, 염기, 오일 또는 박테리아 : IP코드는 각 시스템이 이와 같은 외부 영향으로부터 얼마나 보호되며 신뢰할 수 있는지를 나타냅니다.

전기 보호 등급

위생 설계

위생 관련 장치를 설계할때, 우리는 생산된 식품이 오염되지 않도록 지원합니다.

음식물 안전

조절 가능한 완충장치

최적의 조정을 통한 생산성: AVENTICS 공압 실린더 쿠션의 올바른 조정을 통해 비용을 절감하고 생산성을 높일 수 있습니다.

조절 가능한 쿠션

실린더 마운팅

더 높은 내구성 및 최적화된 비용 구조의 단조 알루미늄으로 제작된 원통형 실린더 마운팅은 다이케스팅 금형 모델과 비교하여 많은 장점을 제공합니다.

실린더 마운팅

사물인터넷

지능형 공압 시스템은 사물인터넷에 브리지를 구축하고, 시스템 가용성을 보장하며, 중앙 분석 및 전자 장치의 제어에 의해 운영 비용을 절감합니다. 지능형 공압 - 사물인터넷

지능형 공압 - 사물인터넷

Industries

 Industrial – efficient automation solutions for gripping, rotating, drive, and control applications

Industrial Automation

Shaping the future with the power of innovation. Industrial automation solutions for gripping, rotating, drive, and control applications: AVENTICS is characterized by reliable components, compact designs, and low-maintenance technology that result in short process times, high energy efficiency, and maximum economy. With “air management”, we have successfully established a process for this on the market.

 

Details in English

Food & beverage – we offer industry concepts for all applications

Food & Beverage

We offer industry concepts for all applications – food processing and primary packaging (food zone), secondary packaging (splash zone), final packaging (non-food zone) – that comply with even the strictest laws, regulations, and standards.

 

Details in English

Transportation – our pneumatic solutions combine robustness, reliability, and durability

Railway Technology

Robust, reliable, durable equipment, size constraints, temperature ranges, energy efficiency: these are a few of the hurdles which solutions from AVENTICS will help you successfully overcome. From braking to actuators, airflow, and control, all your specifications become AVENTICS solutions!

 

Details in English

Life Sciences

For the global health care industry, we offer solutions for low-pressure applications with a high degree of electrical and functional integration. Our dedicated engineering team has unique application expertise in this field.

 

Details in English

 

 

Customer-specific pneumatic valves and cylinders for commercial vehicles, highquality components for engines, turbochargers, and clutch controls – our product range off ers all this and more.

Commercial Vehicles

Customer-specific pneumatic valves and cylinders for commercial vehicles, highquality components for engines, turbochargers, and clutch controls – our product range off ers all this and more.

 

Details in English

AVENTICS pneumatic valves for mobile and stationary applications in the oil and gas industry are valued for their durability, reliability, and precision, e.g. for vehicle transmissions and cranes

Energy

AVENTICS pneumatic valves for mobile and stationary applications in the oil and gas industry are valued for their durability, reliability, and precision, e.g. for vehicle transmissions and cranes.

 

Details in English

Engineering Tools
Configurators
Calculators