Prodotti

Pneumatics from AVENTICS

Accessori per cilindri

Gli accessori sono essenziali. L' accessorio giusto per l'applicazione: la nostra filosofia. AVENTICS ha sempre dato molta importanza al suo vasto programma di accessori per assecondare tutte le necessità nella maggior parte delle vostre applicazioni.

Cilindri e attuatori rotanti

Cilindri pneumatici AVENTICS: cilindri con asta, cilindri senza stelo, attuatori rotanti: alte prestazioni, versatilità e affidabilità.

Valvole e sistemi valvole

Il range di prodotti AVENTICS copre tutte le richieste: dalle valvole a comando meccanico, pneumatico o elettrico ai sistemi di valvole modulari a controllo multipolare o fieldbus di ultima generazione.

Valvole e sistemi valvole a norma

I sistemi di valvole e le valvole a norma hanno un'interfaccia standard e sono disponibili per il cablaggio singolo e per la versione plug-in. Inoltre, le nostre valvole ISO sono idonee per portate fino a 6.000 l/min.

Valvole regolatrici di pressione

AVENTICS garantisce una pressione controllata in modo preciso per un'ampia gamma di applicazioni con valvole riduttrici di pressione elettropneumatiche o ad azionamento manuale e con valvole limitatrici di pressione.

Valvole regolatrici di flusso

Sicure ed affidabili: per l'installazione con i diversi componenti pneumatici sono disponibili valvole regolatrici di flusso, valvole unidirezionali, valvole di blocco ed elementi logici AVENTICS.

Trattamento aria compressa

Filtraggio di alta qualità, controllo e lubrificazione: tutti i componenti e gli accessori che servono per un trattamento aria compressa affidabile.

Tecnica del vuoto

I componenti pneumatici perfetti per requisiti di manipolazione, attraverso la presa senza contatto, la presa meccanica o la presa con il vuoto.

Sensori

I sensori di AVENTICS permettono di misurare la posizione e la portata nell'impianto pneumatico e rilevano la posizione dei cilindri o dei pezzi da lavorare.

Tecniche di collegamento pneumatiche

Tecniche di collegamento pneumatiche di AVENTICS. Elementi di raccordo premium che si integrano perfettamente negli elementi macchina di alta qualità.

Accessori di collegamento elettrici

Connettori e cavi per collegare singole valvole fino a soluzioni multipolari o Fieldbus per sistemi valvole.