|

Valvole singole

Valvole singole

Shop
  • Qn max. 900 l/min
  • Valvole a cassetto 3/2, 5/2, 5/3 con corpo in metallo
  • per condizioni gravose
  • Qn max. 1400 l/min
  • Valvole a cassetto 3/2, 5/2, 5/3 con corpo in metallo
  • per condizioni gravose
  • Qn max. 4100 l/min
  • Valvole a cassetto 3/2, 5/2, 5/3 con corpo in metallo
  • per condizioni gravose
  • Qn max. 800 l/min
  • Valvole a cassetto 2x3/2, 5/2, 5/3 con corpo in plastica
  • Qn max. 1500 l/min
  • Valvole a cassetto 2x3/2, 5/2, 5/3 con corpo in plastica
  • Qn max. 1100 l/min
  • Valvole a magnete a membrana 5/2, 5/4 con corpo in plastica
  • Versioni con bobine UL e ATEX
  • Qn max. 200 l/min
  • Valvole a magnete a membrana 4/2 con corpo in plastica
  • Qn max. 700 l/min
  • Valvole a cassetto 2x3/2, 5/2, 5/3
  • IP69K
  • idoneo all’uso alimentare
  • Qn max. 610 l/min
  • Con raccordi ad innesto integrati
  • Connessione elettrica: M8x1, forma C industria
  • Scarico aria di pilotaggio convogliato
  • Qn max. 600 l/min
  • Valvole a magnete 3/2, 5/2 con corpo in plastica
  • con raccordi rapidi per tubi flessibili pneumatici
  • Qn max. 750 l/min
  • Valvole a magnete 3/2, 5/2 con corpo in plastica
  • con raccordi rapidi per tubi flessibili pneumatici
  • Qn max. 100 l/min
  • Valvole a magnete 3/2 con corpo in plastica
  • con raccordi rapidi per tubi flessibili pneumatici
  • Qn max. 140 l/min
  • valvole a magnete 3/2 a azionamento diretto
  • per funzioni di pilotaggio
  • Qn max. 11 l/min ... 14 l/min
  • 3/2 NC valvola a magnete
  • Ø 8.2 mm
  • Pressione di esercizio 3 bar ... 8 bar
  • 24 V DC
  • Qn max. 280 l/min
  • Valvole a cassetto 3/2, 5/2 con corpo inossidabile
  • Elementi di comando: compensatore, tasto, rullo tastatore, leva, montaggio a quadro
  • Qn max. 13620 l/min
  • Valvole a magnete 3/2 con corpo in alluminio
  • Pressione di esercizio fino a 30 bar
  • Qn max. 550 l/min
  • Valvola a magnete 2/2, 3/2, 4/2 con corpo in alluminio
  • Elementi di comando: compensatore, tasto, rullo tastatore, leva, montaggio a quadro
  • Qn max. 310 l/min
  • Valvole a cassetto 2x3/2, 5/2, 5/3 con corpo in plastica
  • Qn max. 600 l/min
  • Valvole a cassetto 2x3/2, 5/2, 5/3
  • Tempo d'inserzione 8 ... 12 ms
  • Qn max. 2000 l/min
  • Valvole a magnete di sicurezza 3/2
  • in base a ISO 13849-1, Cat.4, PL e
  • Qn max. 8600 l/min
  • Valvole a magnete di sicurezza 3/2
  • in base a ISO 13849-1, Cat.4, PL e
  • Qn 1050 l/min ... 3000 l/min
  • Valvola di sicurezza a 3/2 vie
  • ISO 13849-1, categoria 4, PL e
  • Larghezza delle bobine 15, 22 e 30 mm
  • Comando elettrico: M8, forma A, forma B, forma BI, forma C
  • ATEX