Top
Home
Shop
Contact
IT
Scelta dei Paesi
België
Canada
Česká Republika
Danmark
Deutschland
España
France
Italia
Magyarország
Eesti
Ireland
Liechtenstein
Lëtzebuerg
Nederland
Norge
Österreich
Polska
Portugal
Schweiz
Singapore
Suomi
Sverige
United Kingdom
USA
中國
Il vostro Paese non è elencato? Cliccate
qui
.
Siti web internazionali
AVENTICS.com
Selezionare una lingua
Italiano
English
0
myAVENTICS
Login
Password dimenticata?
Dati di accesso non disponibili? Registrati subito, è gratis!
Select
Tutti
Tutti
Shop
Informazioni sul prodotto
Media & documenti
Temi
News
Cilindro
Cilindri pneumatici, azionamenti e pinza
Cilindri a norma
Minicilindri
Cilindri a profilo circolare
Cilindri a corsa breve e cilindri compatti
Cilindri a tiranti
Unità cilindro-valvola
Cilindri senz'asta
Cilindri guidati
Cilindri a doppio pistone
Attuatori rotanti
Cilindri a soffietto
Cilindri con sensore di misura della posizione
Cilindri a membrana
Pinza
Accessori cilindro
Fissaggi cilindro
Fissaggi per asta pistone
Sistema di raschiatura modulare, Unità di lubrificazione
Unità di bloccaggio
Unità di guida
Ammortizzatori industriali
Set di collegamento manipolazione
Sensori di prossimità magnetici
Sensori di misura della posizione
Valvole
Valvole e sistemi valvole
Valvole singole
Sistemi valvole
Tecniche di collegamento elettrico
Valvole e sistemi valvole a norma
ISO 5599-1
ISO 15407-1
Tecnica di comando
Bus di campo
Marex ECS
Valvole riduttrici di pressione
Valvole riduttrici di pressione E/P
Valvole riduttrici di pressione ad azionamento manuale
valvole limitatrici di pressione
Valvole di flusso e valvole di blocco
Valvole di registrazione unidirezionali
Valvola di registrazione
Rubinetti a sfera e valvole di blocco
Valvole logiche
Valvole antiritorno e valvole di blocco
Valvole di scarico rapido
Preparazione
Trattamento aria compressa
Gruppi di trattamento e componenti
Manometri
Serbatoio aria compressa
Grassi e lubrificanti
Vuoto
Tecniche del vuoto
Eiettori
Ventose per vuoto
Sistema di trasporto senza contatto
Accessori per il vuoto
Sensori
Sensori
Sensori di prossimità magnetici
Sensori di misura della posizione
Sensori di pressione elettrici
Sensori di pressione meccanici
Flussometri
Sensori di prossimità pneumatici
Sensori di prossimità induttivi
Strumenti di misura e controllo
Controllo pneumatico della posizione
Fissaggi sensori
Tecniche di collegamento elettrico
Tecniche di collegamento
Tecniche di collegamento pneumatiche
Raccordi ad innesto
Raccordi a ghiera
Tubi flessibili
Giunti
Giunti rotanti
Pistola ad aria compressa
Accessori per raccordi a vite
Silenziatori
Tecniche di collegamento elettrico
Connettore valvola
Connettore circolare ad innesto
Connettore multipolare
Ponticelli di contatto
|
AVENTICS
Catalogo prodotti di pneumatica
Tecniche di collegamento pneumatiche
Tubi flessibili
Tubi flessibili
Tubi flessibili
Shop
Serie TU1 (31)
Serie TU2 (2)
Serie TU3-S (1)
Accessori serie TU (16)
Diametro esterno [mm]
3mm (2)
4mm (10)
5mm (1)
6mm (10)
8mm (11)
10mm (12)
12mm (9)
14mm (7)
16mm (6)
19.8mm (1)
22mm (1)
26.8mm (1)
Spessore parete [mm]
0.5mm (1)
0.55mm (1)
0.6mm (1)
0.65mm (1)
0.75mm (8)
0.8mm (1)
0.95mm (1)
1mm (9)
1.05mm (5)
1.1mm (1)
1.15mm (4)
1.25mm (8)
1.35mm (1)
1.5mm (9)
2mm (7)
2.5mm (3)
3mm (1)
3.3mm (1)
3.7mm (1)
Lunghezza [m]
25m (27)
50m (18)
75m (1)
100m (20)
250m (1)
300m (2)
400m (1)
500m (6)
600m (1)
1000m (2)
1100m (1)
2500m (1)
Materiale
Poliammide (9)
poliestere-poliuretano (12)
Polietere-poliuretano (10)
polietilene (1)
politetrafluoretilene (1)
Polivinilcloruro (1)
Colore
Blu (21)
Blu traslucido (6)
Blu-nero (2)
Giallo (3)
Giallo translucido (2)
Grigio-argento (13)
Naturale (17)
Nero (19)
Nero traslucido (5)
Nero trasparente (2)
Rosso (11)
Rosso traslucido (7)
Trasparente (9)
Verde (6)
Pressione di esercizio max. a 20 °C [bar]
5.8bar (1)
7bar (1)
8bar (1)
8.5bar (1)
9bar (1)
10bar (22)
11bar (2)
12bar (3)
13bar (1)
14bar (3)
15bar (2)
16bar (2)
18bar (2)
20bar (1)
22bar (1)
23bar (1)
24bar (1)
26bar (1)
Raggio di curvatura min.
7mm (1)
8mm (1)
9mm (1)
12mm (4)
13mm (2)
15mm (5)
18mm (3)
20mm (3)
25mm (2)
28mm (2)
30mm (7)
33mm (1)
35mm (3)
40mm (5)
45mm (3)
48mm (1)
50mm (4)
55mm (5)
60mm (1)
65mm (2)
70mm (1)
75mm (1)
80mm (1)
90mm (1)
100mm (2)
125mm (1)
130mm (2)
145mm (1)
Pneumatic connection technologies
Serie TU1
poliestere-poliuretano, Polietere-poliuretano, Polivinilcloruro, politetrafluoretilene, Flamex, Poliammide, polietilene
Pneumatic connection technologies
Serie TU2
poliestere-poliuretano
Pneumatic connection technologies
Serie TU3-S
Poliammide
Pneumatic connection technologies
Accessori serie TU
×
×
Pneumatic connection technologies