Top
Home
Shop
Contact
IT
Scelta dei Paesi
België
Canada
Česká Republika
Danmark
Deutschland
España
France
Italia
Magyarország
Eesti
Ireland
Liechtenstein
Lëtzebuerg
Nederland
Norge
Österreich
Polska
Portugal
Schweiz
Singapore
Suomi
Sverige
United Kingdom
USA
中國
Il vostro Paese non è elencato? Cliccate
qui
.
Siti web internazionali
AVENTICS.com
Selezionare una lingua
Italiano
English
0
myAVENTICS
Login
Password dimenticata?
Dati di accesso non disponibili? Registrati subito, è gratis!
Select
Tutti
Tutti
Shop
Informazioni sul prodotto
Media & documenti
Temi
News
Cilindro
Cilindri pneumatici, azionamenti e pinza
Cilindri a norma
Minicilindri
Cilindri a profilo circolare
Cilindri a corsa breve e cilindri compatti
Cilindri a tiranti
Unità cilindro-valvola
Cilindri senz'asta
Cilindri guidati
Cilindri a doppio pistone
Attuatori rotanti
Cilindri a soffietto
Cilindri con sensore di misura della posizione
Cilindri a membrana
Pinza
Accessori cilindro
Fissaggi cilindro
Fissaggi per asta pistone
Sistema di raschiatura modulare, Unità di lubrificazione
Unità di bloccaggio
Unità di guida
Ammortizzatori industriali
Set di collegamento manipolazione
Sensori di prossimità magnetici
Sensori di misura della posizione
Valvole
Valvole e sistemi valvole
Valvole singole
Sistemi valvole
Tecniche di collegamento elettrico
Valvole e sistemi valvole a norma
ISO 5599-1
ISO 15407-1
Tecnica di comando
Bus di campo
Marex ECS
Valvole riduttrici di pressione
Valvole riduttrici di pressione E/P
Valvole riduttrici di pressione ad azionamento manuale
valvole limitatrici di pressione
Valvole di flusso e valvole di blocco
Valvole di registrazione unidirezionali
Valvola di registrazione
Rubinetti a sfera e valvole di blocco
Valvole logiche
Valvole antiritorno e valvole di blocco
Valvole di scarico rapido
Preparazione
Trattamento aria compressa
Gruppi di trattamento e componenti
Manometri
Serbatoio aria compressa
Grassi e lubrificanti
Vuoto
Tecniche del vuoto
Eiettori
Ventose per vuoto
Sistema di trasporto senza contatto
Accessori per il vuoto
Sensori
Sensori
Sensori di prossimità magnetici
Sensori di misura della posizione
Sensori di pressione elettrici
Sensori di pressione meccanici
Flussometri
Sensori di prossimità pneumatici
Sensori di prossimità induttivi
Strumenti di misura e controllo
Controllo pneumatico della posizione
Fissaggi sensori
Tecniche di collegamento elettrico
Tecniche di collegamento
Tecniche di collegamento pneumatiche
Raccordi ad innesto
Raccordi a ghiera
Tubi flessibili
Giunti
Giunti rotanti
Pistola ad aria compressa
Accessori per raccordi a vite
Silenziatori
Tecniche di collegamento elettrico
Connettore valvola
Connettore circolare ad innesto
Connettore multipolare
Ponticelli di contatto
|
AVENTICS
Catalogo prodotti di pneumatica
Trattamento aria compressa
Gruppi di trattamento e componenti
Gruppi di trattamento e componenti
Gruppi di trattamento e componenti
Shop
Serie AS1 (87)
Serie AS2 (98)
Serie AS3 (119)
Serie AS5 (93)
Serie 651 (17)
Serie 652 (17)
Serie 653 (17)
Serie NL1 (54)
Serie NL2 (65)
serie NL4 (65)
Serie NL6 (57)
Serie NLC (6)
Serie NLC - inch (3)
Serie CR1-OX (1)
Serie PR1 (10)
Serie PR2 (11)
Serie MH1 (11)
Serie MH1 - inch (12)
Serie MU1 (34)
Componenti
Distributore (25)
Essiccatore a membrana (4)
Filtro (26)
Filtro a carbone attivo (11)
Filtro riduttore di pressione (60)
Filtro riduttore di pressione ad alta precisione (1)
Fissaggi (7)
lubrificatore (15)
Manometri (7)
Micro-nebulizzatore (6)
Micro-nebulizzatore (11)
Microfiltro (14)
Prefiltro (9)
Separatore d'olio (3)
Separatore di condensa (1)
Silenziatori (7)
Valvola di blocco (13)
Valvola di riempimento progressivo (3)
Valvola riduttrice di pressione (45)
Valvola riduttrice di pressione ad alta precisione (13)
Valvola riduttrice di pressione ad alta precisione con alimentazione di pressione continua (4)
Valvola riduttrice di pressione con alimentazione di pressione continua (10)
Portata nominale Qn [l/min]
Annulla selezione
Applica
Raccordo aria compressa
1/2 NPT (6)
1/4 NPT (6)
3/4 NPT (1)
3/8 NPT (1)
G 1 (55)
G 1 1/2 (5)
G 1 1/4 (3)
G 1/2 (75)
G 1/4 (130)
G 1/8 (21)
G 2 (3)
G 3/4 (52)
G 3/8 (69)
Alimentazione dell'aria
destra (15)
sinistra (21)
Certificazione
adatto ad ATEX (170)
ASTM G-93 (1)
Conforme a REACH (1)
Dichiarazione di conformità CE (12)
RoHS (13)
Materiale corpo
Acciaio (1)
acciaio inox antiacido (10)
Alluminio (37)
alluminio pressofuso (27)
Ottone (2)
Poliammide (168)
Policarbonato (12)
Pressofuso di zinco (93)
Zinco (1)
Pressione di esercizio max [bar]
8bar (1)
9bar (1)
10bar (54)
12bar (41)
12.5bar (4)
13bar (1)
14bar (1)
16bar (222)
17bar (11)
20bar (8)
25bar (7)
30bar (1)
35bar (1)
40bar (1)
lucchettabile
lucchettabile (54)
Grado di filtraggio [µm]
Annulla selezione
Applica
Scarico di condensa
automatico, aperto senza pressione (76)
automatico, chiuso senza pressione (41)
manuale (6)
semiautomatico, aperto senza pressione (99)
senza (5)
Compressed air preparation
Serie AS1
Qn max. 1000 l/min
G 1/4
Larghezza 43 mm
modulare, montabile in batteria
Corpo plastica
Compressed air preparation
Serie AS2
Qn max. 2700 l/min
G 1/4 ... G 3/8
Larghezza 52 mm
modulare, montabile in batteria
Corpo plastica
Compressed air preparation
Serie AS3
Qn max. 5200 l/min
G 3/8 - G 1/2
Larghezza 63 mm
modulare, montabile in batteria
Corpo plastica
Compressed air preparation
Serie AS5
Qn max. 14500 l/min
G 3/4 - G 1
Larghezza 85 mm
modulare, montabile in batteria
Corpo plastica
Compressed air preparation
Serie 651
Qn max. 2060 l/min
G 1/8 ... G 1/4
Larghezza 50
modulare, montabile in batteria
materiale corpo: alluminio
Compressed air preparation
Serie 652
Qn max. 7000 l/min
G 1/4 ... G 1/2
Larghezza 66 mm
modulare, montabile in batteria
materiale corpo: alluminio
Compressed air preparation
Serie 653
Qn max. 11500 l/min
G 1/2 ... G 1
Larghezza 90 mm
modulare, montabile in batteria
materiale corpo: alluminio
Compressed air preparation
Serie NL1
Qn max. 1000 l/min
G 1/8 ... G 1/4
Larghezza 40 mm
modulare, montabile in batteria
Corpo metallo
Compressed air preparation
Serie NL2
Qn max. 2000 l/min
G 1/4 ... G 3/8
Larghezza 48 mm
modulare, montabile in batteria
Corpo metallo
Compressed air preparation
serie NL4
Qn max. 6900 l/min
G 1/4 ... G 3/4
Larghezza 70 mm
modulare, montabile in batteria
Corpo metallo
Compressed air preparation
Serie NL6
Qn max. 15000 l/min
G 3/4 - G 1
Larghezza 100 mm
modulare, montabile in batteria
Corpo metallo
Compressed air preparation
Serie NLC
Qn max. 3200 l/min
G 1/4 ... G 3/4
Larghezza 66 mm ... 93 mm
modulare, montabile in batteria
Corpo metallo
Compressed air preparation
Serie NLC - inch
Qn = 1400 - 3200 l/min , 1/4 NPT - 3/4 NPT
Compressed air preparation
Serie CR1-OX
Qn = 250 l/min
Valvola a membrana
Cartuccia
Cartuccia con corpo base in alluminio
Compressed air preparation
Serie PR1
Qn max. 6500 l/min
G 1/4 ... G 1/2
Larghezza 58 ... [82 mm]
Corpo metallo
Valvola riduttrice di pressione ad alta precisione rotonda
Compressed air preparation
Serie PR2
Qn max. 2000 l/min
G 1/4
Larghezza 50 ... [58 mm]
Corpo plastica
Valvola riduttrice di pressione ad alta precisione quadrata
Compressed air preparation
Serie MH1
Qn max. 3000 l/min
G 1/4 ... G 1/2
Larghezza 36 mm ... 64 mm
Corpo in acciaio inox
resistente◡alla◡corrosione
antiacido
Compressed air preparation
Serie MH1 - inch
Qn = 510 l/min ... 3000 l/min , 1/4 NPT - 1/2 NPT
Compressed air preparation
Serie MU1
Qn max. 50000 l/min
G 1/4 ... G 2
Larghezza 43 mm ... 160 mm
×
×
Compressed air preparation