|

Cilindri a profilo circolare

Cilindri a profilo circolare

Shop
  • secondo ISO 6432
  • Ø 10-25 mm
  • Corsa max.: 1300 mm
  • con cerniera posteriore integrata
  • Struttura robusta
  • lubrificante secondo ISO 21469
  • opzionale: asta pistone passante, resistente al calore, ATEX
  • Ø 32 mm ... 63 mm
  • Corsa max.: 1200 mm
  • Tipo standard / corto / compatto
  • più corto del cilindro secondo ISO 15552
  • lubrificante secondo ISO 21469
  • opzionale: fissaggio con perno oscillante, cerniera posteriore integrata, resistente al calore
  • secondo ISO 6432
  • Ø 16 mm ... 25 mm
  • Corsa max.: 1100 mm
  • Struttura Clean Design
  • ruvidità di superficie secondo linee guida EHEDG
  • lunga durata grazie a bussola di plastica ad alte prestazioni PEEK
  • opzionale: ATEX
  • Ø 32 mm ... 100 mm
  • Corsa max.: 2500 mm
  • Struttura Clean Design
  • ideale per applicazioni in ambienti umidi
  • idoneo all’uso alimentare