|

Cilindri a norma

Cilindri a norma

Shop
  • secondo ISO 15552
  • Ø 32 mm ... 125 mm
  • Corsa max.: 2850 mm
  • struttura compatta con scanalatura sensore integrata
  • Opzionale: asta pistone passante, ATEX, resistente al calore, resistente al freddo, a basso attrito, resistente alla corrosione, sistema di tenuta modulare
  • secondo ISO 15552
  • Ø 32 mm ... 125 mm
  • Corsa max.: 2850 mm
  • Struttura robusta
  • Opzionale: asta pistone passante, ATEX, resistente al calore, resistente al freddo, a basso attrito, resistente alla corrosione, sistema di tenuta modulare
  • secondo ISO 15552
  • Ø 160 mm ... 320 mm
  • Corsa max.: 2700 mm
  • Struttura robusta
  • opzionale: asta pistone passante, Sistema di tenuta modulare, resistente al calore, ATEX
  • secondo ISO 15552
  • Ø  25 mm ... 125 mm
  • Corsa max.: 2800 mm
  • Struttura Clean Design
  • idoneo all’uso alimentare
  • opzionale: asta pistone passante, resistente al calore, ATEX
  • secondo ISO 21287
  • Ø 16 mm ... 100 mm
  • Corsa max.: 500 mm
  • struttura molto compatta e Clean Design
  • idoneo all’uso alimentare
  • Opzione resistente al calore
  • secondo ISO 21287
  • Ø 16 mm ... 100 mm
  • Corsa max.: 500 mm
  • Innovativa struttura compatta e design facile da pulire
  • con scanalatura sensore integrata
  • opzionale: con dispositivo antirotazione (tramite asta pistone o piastra frontale), asta pistone passante, variante tandem e a più posizioni, resistente al calore, ATEX
  • secondo ISO 15524
  • Ø 12-100 mm
  • Corsa max.: 150 mm
  • silenzioso e con poche vibrazioni
  • Costruzione leggera grazie a struttura corto e profili ottimizzati
  • con scanalatura sensore integrata
  • opzionale: asta pistone con dispositivo antirotazione tramite piastra frontale
  • secondo ISO 6432
  • Ø 10-25 mm
  • Corsa max.: 1300 mm
  • con cerniera posteriore integrata
  • Struttura robusta
  • lubrificante secondo ISO 21469
  • opzionale: asta pistone passante, resistente al calore, ATEX
  • secondo ISO 6432
  • Ø 16 mm ... 25 mm
  • Corsa max.: 1200 mm
  • Struttura Clean Design
  • ruvidità di superficie secondo linee guida EHEDG
  • lunga durata grazie a bussola di plastica ad alte prestazioni PEEK
  • opzionale: ATEX
  • secondo NFE 49-001
  • Ø 25 mm ... 200 mm
  • Corsa max.: 2300 mm
  • Struttura robusta
  • opzionale: asta pistone passante, resistente al calore