|

Cilindri a corsa breve e cilindri compatti

Cilindri a corsa breve e cilindri compatti

Shop
  • secondo ISO 21287
  • Ø 16 mm ... 100 mm
  • Corsa max.: 500 mm
  • Innovativa struttura compatta e design facile da pulire
  • con scanalatura sensore integrata
  • opzionale: con dispositivo antirotazione (tramite asta pistone o piastra frontale), asta pistone passante, variante tandem e a più posizioni, resistente al calore, ATEX
  • secondo ISO 21287
  • Ø 16 mm ... 100 mm
  • Corsa max.: 500 mm
  • struttura molto compatta e Clean Design
  • idoneo all’uso alimentare
  • Opzione resistente al calore
  • secondo NFE 49-004
  • Ø 16 mm ... 100 mm
  • Corsa max.: 500 mm
  • con scanalatura sensore integrata
  • opzionale: asta pistone passante (cava), con dispositivo antirotazione (tramite asta pistone o piastra frontale), variante a più posizioni, resistente al calore, ATEX
  • secondo ISO 15524
  • Ø 12-100 mm
  • Corsa max.: 150 mm
  • silenzioso e con poche vibrazioni
  • Costruzione leggera grazie a struttura corto e profili ottimizzati
  • con scanalatura sensore integrata
  • opzionale: asta pistone con dispositivo antirotazione tramite piastra frontale
  • Ø 8 mm ... 100 mm
  • Corsa max. 100 mm
  • per applicazioni con spazio di montaggio stretto e corto
  • asta pistone con dispositivo antirotazione tramite piastra frontale