|

Attuatori rotanti

Attuatori rotanti

Shop
  • Coppia 0,15 ... 147 Nm
  • Angolo di rotazione da 90 ... 180°
  • Attuatore rotante a palmola
  • Ammortizzamento: elastico
  • a scelta con regolabilità dell'angolo di rotazione e ammortizzatore idraulico
  • Coppia 0,17 ... 7 Nm
  • Angolo di rotazione da 90 ... 180°
  • pistone doppio con cremagliera
  • Ammortizzamento elastico o idraulico
  • Angolo di rotazione regolabile
  • a scelta con posizione intermedia integrata
  • Easy2Combine
  • Coppia 5 ... 111 Nm
  • Angolo di rotazione da 90 ... 360°
  • pistone doppio con cremagliera
  • Ammortizzamento pneumatico regolabile
  • a scelta con regolabilità dell'angolo di rotazione