TERMÉKEK

Pneumatics from AVENTICS

Pneumatikus hengerek és meghajtások

AVENTICS pneumatikus hengerek és meghajtók: dugattyúrudas hengerek, dugattyúrúd nélküli hengerek és forgatóhengerek – nagy teljesítményűek, rugalmasak, megbízhatóak.

Hengertartozékok

Jelentéktelennek tűnnek, de döntő fontosságúak. Egyszerűen csak szükségesek: a megfelelő tartozékok a feladathoz. Az AVENTICS mindig nagy hangsúlyt fektet a tartozékok széles választékára, hogy ezek a legkülönfélébb alkalmazások igényeit is ideálisan kielégíthessék.

Szelepek és szeleprendszerek

Az AVENTICS termékkínálata a mechanikus, pneumatikus és elektromos működtetésű önálló szelepektől a kifinomult funkcionalitású, moduláris, terepibusz szeleprendszerekig minden, szelepekkel kapcsolatos igényt képes kielégíteni

Szabványos szelepek és szeleprendszerek

A szabványnak megfelelő szeleprendszerek és szelepek szabványosított interfésszel rendelkeznek, és mind egyéni kábelezéssel, mind plug-in változatban elérhetők, akár 6000 l/perc légáteresztéssel.

Nyomásszabályzók

Az AVENTICS az alkalmazások széles körében biztosítja a precízen vezérelt nyomást elektropneumatikusan vagy manuálisan működtetett nyomásszabályozókkal, valamint nyomásmentesítő szelepekkel.

Áramlás szabályzó szelepek és elzárószelepek

Diszkrét, ám megbízható: az AVENTICS fojtó-, elzáró és logikai szelepei – pneumatikus alkatrészekbe való beépítésre, illetve ezekkel való kombinálásra.

Sűrítettlevegő-előkészítés

Magas minőségű szűrés, szabályzás és kenés - minden elem, ami ahhoz szükséges, hogy a levegő minősége tökéles legyen.

Vákuum technológia

Az egyedi kezelési igényekhez tökéletesen illeszkedő pneumatikus alkatrészek, beleértve az érintés nélküli, a mechanikai és a vákuumos megfogást is.

Érzékelők

Az AVENTICS érzékelői lehetővé teszik a helyzet és a légáram mérését pneumatikus rendszerében, valamint észlelik a munkahengerek dugattyúinak helyzetét.

Pneumatikus csatlakozások

Pneumatika csatlakozók az AVENTICS-től. A prémium minőségű csatlakozók tökéletesen kiegészítik a magas minőségű gépelemeket.

Elektromos csatlakozások

Csatlakozó kupakok, dugók és kábelek különálló szelepek vezérléséhez, multipol megoldások szeleprendszerekhez és aktív komponensekhez.