Szállítási információk

Súgó: Szállítás

helpdesc-21187

Szállítási terület:

Az AVENTICS szállít Magyarország.

Szállítási határidő:

Miután a szállítási időpont feltűntetésével megkapta rendelési visszaigazolásunkat, szállítmánya 2-3 munkanap (standard), illetve 1-2 munkanap (expressz szállítás) elteltével megérkezik.

Szállítási költségek:

Standard: A rendelési érték 1,5%-a, de minimum 15 Euro. 110 euró feletti megrendelés, nincs szállítási költség.
Expressz: A szállítmány súlyának megfelelően (lásd a táblázatot).

Súly kg-banSzállítási költségek €-ban
024.1
130.1
237.6
345.1
448.8
552.6
655.6
760.1
861.6
966.1
1069.8
1275.1
1482.6
1690.1
1897.6
20105.1
22112.6
24120.1
26126.2
28131.4
30147.9
35157.7
40165.2
45178.7
50187.7
55195.2
60202.7
65225.2
70247.7
100382.7
125495.2
150607.7
175720.2
2001327.9
2501552.9
3001777.9
3502002.9
4002279.9
4502504.9
5002729.9

Tanácsadás, gyártás & szállítás egyetlen kézből - az AVENTICS Pneumatics Shopban

Intuitívan használható Pneumatics Shopunkkal mindig könnyedén áttekintheti rendeléseit és költségeit. Központosított infrastruktúránknak köszönhetően kiemelkedő minőséget kínálunk verhetetlen árakon!

Központi gyártásunk és raktározásunk révén termékeink a gyártásból azonnal kiszállításra kerülnek, így elkerülhetők a késések és a raktározási sérülések. A biztonságos és ütésálló csomagolás megelőzi a szállítási sérülések kialakulását.

Ajánlatkérés, műszaki támogatás
Mérnöki eszközök
Configurators
Calculators