|

Szeleprendszer, Sorozat ES05

  • Konfigurálható szeleprendszerek
Szeleprendszer, Sorozat ES05
Tanúsítványok  UR (Underwriters Laboratories)
Üzemi nyomás min/max  -0,8 ... 8 bar
Vezérlőnyomás min./max.  3 ... 8 bar
Környezeti hőmérséklet min./max.  5 ... 50 °C
Közeg hőmérséklet min./max.  5 ... 50 °C
Közeg  Sűrített levegő
Részecskeméret max.  40 µm
A sűrített levegő olajtartalma  0 ... 5 mg/m³
Névleges légáteresztés Qn  610 l/min
Üzemi feszültség elektronika  24 V DC
Szelephelyek száma Max.  12
Mágnestekercsek száma Max.  24
Védettség Csatlakozással  IP65 IP50
DC üzemi feszültség  24 V
Feszültségtűrés DC  -15% / +10%
Bekapcsolási idő  100 %
  A képen egy példa konfiguráció szerepel. A szállításra kerülő termék ezért a képtől eltérő lehet.
Konfigurálható termék. Kérjük használja a termékkonfigurátort vagy érdeklődjön a legközelebbi AVENTICS értékesítési központnál.

Szeleprendszer, Sorozat ES05

Változatok áttekintése

Változatok áttekintése

Műszaki információk

Méretek