|

Szabvány hengerek

Szabvány hengerek

Shop
  • ISO 15552 szerint
  • Ø 32 mm ... 125 mm
  • Löket max.: 2850 mm
  • Kompakt alakváltozat, beépített érzékelőhoronnyal
  • Opcionális: belső menetes dugattyúrúd, átmenő dugattyúrúd, ATEX, hő-, hideg- és korrózióálló, súrlódásmentes, elfordulásgátolt, moduláris terelőrendszer, a dugattyúrúd védelméhez harmonikával
  • ISO 15552 szerint
  • Ø 32 mm ... 125 mm
  • Löket max.: 2850 mm
  • Erős alakváltozat
  • Opcionális: belső menetes dugattyúrúd, átmenő dugattyúrúd, ATEX, hő-, hideg- és korrózióálló, súrlódásmentes, elfordulásgátolt, moduláris terelőrendszer, a dugattyúrúd védelméhez harmonikával
  • ISO 15552 szerint
  • Ø 160 mm ... 320 mm
  • Löket max.: 2700 mm
  • Erős alakváltozat
  • Opcionális: dugattyúrúd belső menet, átmenő dugattyúrúd, ATEX, hő- és hidegálló, kis súrlódású, harmonikával a dugattyúrúd védelmére
  • ISO 15552 szerint
  • Ø  25 mm ... 125 mm
  • Löket max.: 2800 mm
  • Clean-Design építési mód
  • élelmiszeripari változat
  • Opcionális: átmenő dugattyúrúd, szárazon futó lehúzó, moduláris lehúzórendszer, kenőegység, hőálló, különösen fokozott korrózió, ATEX
  • ISO 21287 szerint
  • Ø 16 mm ... 100 mm
  • Löket max.: 500 mm
  • Nagyon kompakt és Clean-Design építési mód
  • élelmiszeripari változat
  • Opcionálisan hőálló
  • ISO 21287 szerint
  • Ø 16 mm ... 100 mm
  • Löket max.: 500 mm
  • Innovatív kompakt felépítés és könnyen tisztítható kialakítás
  • Integrált érzékelőhoronnyal
  • Opcionális: elfordulásgátolt (a dugattyúrúd vagy a homloklap révén), átmenő dugattyúrúd, tandem és több állású változat, hőálló, ATEX
  • ISO 15524 szerint
  • Ø 12-100 mm
  • Löket max.: 150 mm
  • Alacsony zajszint és vibráció
  • Könnyű építési mód, a rövid alakváltozat és az optimalizált profilnak köszönhetően
  • Integrált érzékelőhoronnyal
  • Opcionális: homloklap révén elfordulásgátolt dugattyúrúd
  • ISO 6432 szerint
  • Ø 10-25 mm
  • Löket max.: 1300 mm
  • Integrált billenő felerősítéssel
  • Erős alakváltozat
  • kenőanyag, ISO 21469 szerint
  • Opcionális: átmenő dugattyúrúd, hőálló, ATEX
  • ISO 6432 szerint
  • Ø 16 mm ... 25 mm
  • Löket max.: 1200 mm
  • Clean-Design építési mód
  • Felületi érdesség az EHEDG előírások szerint
  • Hosszú élettartam, a PEEK nagyteljesítményű műanyag hüvelynek köszönhetően
  • Opcionális: ATEX
  • NFE 49-001 szerint
  • Ø 25 mm ... 200 mm
  • Löket max.: 2300 mm
  • Erős alakváltozat
  • Opcionális: átmenő dugattyúrúd, hőálló