Top
Home
Shop
Contact
HU
Ország kiválasztása
België
Canada
Česká Republika
Danmark
Deutschland
España
France
Italia
Magyarország
Eesti
Ireland
Liechtenstein
Lëtzebuerg
Nederland
Norge
Österreich
Polska
Portugal
Schweiz
Singapore
Suomi
Sverige
United Kingdom
USA
中國
Az országa nincs a felsorolásban? Kérjük, hogy kattintson
ide
.
Nemzetközi honlap
AVENTICS.com
Kérjük, hogy válasszon ki egy nyelvet
Hungarian
English
0
myAVENTICS
Bejelentkezés
Elfelejtette jelszavát?
Nincs hozzáférése? Regisztráljon most ingyenesen!
Select
Mind
Mind
Üzlet
Termékinformációk
Médiák & dokumentumok
Témák
Hírek
Henger
Pneumatikus hengerek, meghajtások és megfogó
Szabvány hengerek
Minihenger
Körprofil henger
Rövidlöketű hengerek és kompakthengerek
Összehúzócsavaros hengerek
Henger-szelep egységek
Dugattyúrúd nélküli hengerek
Vezetett hengerek
Két dugattyús munkahenger
Forgatóhengerek
Tömlőhenger
Henger útmérő szenzorral
Membránhenger
Megfogó
Hengertartozékok
Henger felerősítések
Dugattyúrúd-felerősítések
Moduláris lehúzórendszer, Kenőegység
Dugattyúrúdfékek
Vezetőegységek
Ipari ütközésgátló
Csatlakozóelem készletek manipulációhoz
Mágneses közelítésérzékelők
Útmérő-szenzorok
Szelepek
Szelepek és szeleprendszerek
Önálló szelepek
Szeleprendszerek
Elektromos csatlakozások
szabványos szelepek és szeleprendszerek
ISO 5599-1
ISO 15407-1
Vezérléstechnika
Terepbus
Marex ECS
Nyomásszabályzók
E/P nyomásszabályozó szelepek
Kézi működtetésű nyomásszabályozó szelepek
Nyomáshatároló szelepek
Áramlásszabályzó szelepek és elzárószelepek
Fojtó-visszacsapó szelepek
Fojtószelepek
Golyóscsapok és zárószelepek
Logikai szelep
Visszacsapó szelepek és elzárószelepek
Gyorslégtelenítő szelepek
Előkészítés
Sűrítettlevegő-előkészítés
Levegőelőkészítők és komponensek
Manométer
Sűrített levegő tartályok
Zsírok és olajok
Vákuum
Vákuumtechnikák
Ejektorok
Vákuum-megfogók
Érintés nélküli szállítórendszer
Vákuum tartozékok
Érzékelők
Érzékelők
Mágneses közelítésérzékelők
Útmérő-szenzorok
Elektromos nyomásszenzorok
Mechanikus nyomásszenzorok
Áramlásérzékelők
Pneumatikus közelítésérzékelők
Induktív közelítésérzékelők
Sebesség-/ időmérő
Pneumatikus pozíciófelügyelet
Érzékelő felerősítések
Elektromos csatlakozások
Összekötési technikák
Pneumatikus csatlakozások
Gyorscsatlakozók
Hollanderes csatlakozók
Műanyag tömlők
Gyorscsatlakozók
Forgócsatlakozók
Sűrített levegős pisztoly
Csatlakozó tartozékok
Hangtompítók
Elektromos csatlakozások
Szelep-gyorscsatlakozók
Köralakú dugaszolható csatlakozó
Multipol dugó
Kontakthídak
|
AVENTICS
Pneumatika termékkatalógus
Érzékelők
Sebesség-/ időmérő
Sebesség-/ időmérő
Sebesség-/ időmérő
Shop
CATsorozat (1)
VTM sorozat (3)
Mérési tartomány [m/s]
Visszavonás
Átvétel
Védettség
IP40 (1)
IP50 (1)
Sensors
CATsorozat
Mérőeszköz a véghelyzet-csillapítás beállításához
Mérési tartomány 0,2 ... 2 m/s
Sensors
VTM sorozat
Sebesség-/ időmérő
Mérési tartomány 0,1 ... 9,99 m/s
Mérési tartomány 0,001 ... 59,9 s
×
×
Sensors