Top
Home
Shop
Contact
HU
Ország kiválasztása
België
Canada
Česká Republika
Danmark
Deutschland
España
France
Italia
Magyarország
Eesti
Ireland
Liechtenstein
Lëtzebuerg
Nederland
Norge
Österreich
Polska
Portugal
Schweiz
Singapore
Suomi
Sverige
United Kingdom
USA
中國
Az országa nincs a felsorolásban? Kérjük, hogy kattintson
ide
.
Nemzetközi honlap
AVENTICS.com
Kérjük, hogy válasszon ki egy nyelvet
Hungarian
English
0
myAVENTICS
Bejelentkezés
Elfelejtette jelszavát?
Nincs hozzáférése? Regisztráljon most ingyenesen!
Select
Mind
Mind
Üzlet
Termékinformációk
Médiák & dokumentumok
Témák
Hírek
Henger
Pneumatikus hengerek, meghajtások és megfogó
Szabvány hengerek
Minihenger
Körprofil henger
Rövidlöketű hengerek és kompakthengerek
Összehúzócsavaros hengerek
Henger-szelep egységek
Dugattyúrúd nélküli hengerek
Vezetett hengerek
Két dugattyús munkahenger
Forgatóhengerek
Tömlőhenger
Henger útmérő szenzorral
Membránhenger
Megfogó
Hengertartozékok
Henger felerősítések
Dugattyúrúd-felerősítések
Moduláris tömítőrendszer
Dugattyúrúdfékek
Vezetőegységek
Ipari ütközésgátló
Csatlakozóelem készletek manipulációhoz
Mágneses közelítésérzékelők
Útmérő-szenzorok
Szelepek
Szelepek és szeleprendszerek
Önálló szelepek
Szeleprendszerek
Elektromos csatlakozások
szabványos szelepek és szeleprendszerek
ISO 5599-1
ISO 5599-2
ISO 15407-1
ISO 15407-2
Vezérléstechnika
Terepbus
Marex ECS
Nyomásszabályzók
E/P nyomásszabályozó szelepek
Kézi működtetésű nyomásszabályozó szelepek
Nyomáshatároló szelepek
Áramlásszabályzó szelepek és elzárószelepek
Fojtó-visszacsapó szelepek
Fojtószelepek
Golyóscsapok és zárószelepek
Logikai szelep
Visszacsapó szelepek és elzárószelepek
Gyorslégtelenítő szelepek
Előkészítés
Sűrítettlevegő-előkészítés
Levegőelőkészítők és komponensek
Manométer
Sűrített levegő tartályok
Zsírok és olajok
Vákuum
Vákuumtechnikák
Ejektorok
Vákuum-megfogók
Érintés nélküli szállítórendszer
Vákuum tartozékok
Érzékelők
Érzékelők
Mágneses közelítésérzékelők
Útmérő-szenzorok
Elektromos nyomásszenzorok
Mechanikus nyomásszenzorok
Áramlásérzékelők
Pneumatikus közelítésérzékelők
Induktív közelítésérzékelők
Sebesség-/ időmérő
Pneumatikus pozíciófelügyelet
Érzékelő felerősítések
Elektromos csatlakozások
Összekötési technikák
Pneumatikus csatlakozások
Gyorscsatlakozók
Hollanderes csatlakozók
Műanyag tömlők
Gyorscsatlakozók
Forgócsatlakozók
Sűrített levegős pisztoly
Csatlakozó tartozékok
Hangtompítók
Elektromos csatlakozások
Szelep-gyorscsatlakozók
Köralakú dugaszolható csatlakozó
Multipol dugó
Kontakthídak
|
AVENTICS
Pneumatika termékkatalógus
Pneumatikus hengerek, meghajtások és megfogó
Forgatóhengerek
RAK sorozat
RAK sorozat
RAK sorozat
Shop
Sűrített levegő csatlakozás
G 1/4 (1)
G 1/8 (2)
G 3/8 (1)
M5 (1)
Elfordulási szög max.
90 ° (2)
180 ° (2)
270 ° (2)
Metrikus
Rotary wing drives, Series RAK
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Szárnylapátos forgatóhengerek, Sorozat RAK
Elfordulási szög Max. 90 180 270 °
Szárnylapátos meghajtás, kettős működésű
Tengelytípus Egyoldali
7 rendelési szám a kiválasztáshoz
Rotary wing drives, Series RAK
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Szárnylapátos forgatóhengerek, Sorozat RAK
Elfordulási szög Max. 180 270 90 °
Szárnylapátos meghajtás, kettős működésű
Tengelytípus Egyoldali
8 rendelési szám a kiválasztáshoz
Tartozékok
RAK - 1S, RAK - 2S, RAK - 3S, RAK - 4S, RAK - 5S, RAK - 5D
Foot mounting
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Felerősítő láb
sorozathoz RAK - 1S RAK - 2S RAK - 3S RAK - 4S RAK - 5S RAK - 5D
5 rendelési szám a kiválasztáshoz
Flange mounting
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Felerősítő perem
sorozathoz RAK - 3S RAK - 4S RAK - 5S RAK - 5D
3 rendelési szám a kiválasztáshoz
Protective cover
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Védőfedél
sorozathoz RAK - 2S RAK - 3S RAK - 4S RAK - 5S RAK - 5D
4 rendelési szám a kiválasztáshoz
Sensors
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Érzékelők
Kábellel
Elektronikus PNP
Közvetlen felszerelés a sorozathoz RAK - 1S RAK - 2S RAK - 3S RAK - 4S RAK - 5S RAK - 5D
5 rendelési szám a kiválasztáshoz
RAK - 6S, RAK - 6D, RAK - 7S, RAK - 7D, RAK - 8S, RAK - 8D
Flange mounting
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Felerősítő perem
sorozathoz RAK - 6S RAK - 6D RAK - 7S RAK - 7D
2 rendelési szám a kiválasztáshoz
Foot mounting
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Felerősítő láb
sorozathoz RAK - 6S RAK - 6D RAK - 7S RAK - 7D RAK - 8S RAK - 8D
3 rendelési szám a kiválasztáshoz
Hydraulic shock absorber
Pneumatic cylinders, drives and grippers
"Hidraulikus ütközésgátló "
Következőhöz RAK - 6S RAK - 6D RAK - 7S RAK - 7D RAK - 8S RAK - 8D
3 rendelési szám a kiválasztáshoz
Swivel arms without magnet, for 6S, 6D, 7S, 7D, 8S, and 8D
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Lengőkar mágnes nélkül, 6S, 6D, 7S, 7D, 8S és 8D-hez
sorozathoz RAK - 6S RAK - 6D RAK - 7S RAK - 7D RAK - 8S RAK - 8D
7 rendelési szám a kiválasztáshoz
Swivel arms with magnet, for 6S, 6D, 7S, 7D, 8S, and 8D
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Lengőkar mágnessel, 6S, 6D, 7S, 7D, 8S és 8D-hez
sorozathoz RAK - 6S RAK - 6D RAK - 7S RAK - 7D RAK - 8S RAK - 8D
6 rendelési szám a kiválasztáshoz
Sensor
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Érzékelő
Kábellel
Elektronikus PNP
Elektronikus PNP
Közvetlen felszerelés a sorozathoz RAK - 6S RAK - 6D RAK - 7S RAK - 7D RAK - 8S RAK - 8D
1 rendelési szám a kiválasztáshoz
Sensor mounting
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Érzékelő felerősítés
sorozathoz RAK - 6S RAK - 6D RAK - 7S RAK - 7D RAK - 8S RAK - 8D
3 rendelési szám a kiválasztáshoz
Mounting plate
Pneumatic cylinders, drives and grippers
Felerősítő lemez
sorozathoz RAK - 6S RAK - 6D RAK - 7S RAK - 7D RAK - 8S RAK - 8D
3 rendelési szám a kiválasztáshoz
×
×
Pneumatic cylinders, drives and grippers