|

Összehúzócsavaros hengerek

ISO 15552, TRB sorozat

ISO 15552, TRB sorozat

  • ISO 15552 szerint
  • Ø 32 mm ... 125 mm
  • Löket max.: 2.850 mm
  • Erős alakváltozat
  • Opcionális: átmenő dugattyúrúd, MSS (Modular Sealing System), hőálló, súrlódásmentes szilikonmentes, ATEX
ISO 15552, TRB sorozat
<ul><li>ISO 15552 szerint </li><li>Ø 32 mm ... 125 mm </li><li>Löket max.: 2.850 mm </li><li>Erős alakváltozat </li><li>Opcionális: átmenő dugattyúrúd, MSS (Modular Sealing System), hőálló, súrlódásmentes szilikonmentes, ATEX </li></ul>
ISO 15552, ITS sorozat

ISO 15552, ITS sorozat

  • ISO 15552 szerint
  • Ø 160 mm ... 320 mm
  • Löket max.: 2.700 mm
  • Erős alakváltozat
  • Opcionális: átmenő dugattyúrúd, MSS (Modular Sealing System), hőálló, ATEX
ISO 15552, ITS sorozat
<ul><li>ISO 15552 szerint </li><li>Ø 160 mm ... 320 mm </li><li>Löket max.: 2.700 mm </li><li>Erős alakváltozat </li><li>Opcionális: átmenő dugattyúrúd, MSS (Modular Sealing System), hőálló, ATEX </li></ul>
167 sorozat

167 sorozat

  • Ø 25 mm ... 100 mm
  • Löket max.: 1 500 mm
  • Nagy löketfrekvenciához és húzóköteles alkalmazáshoz
  • Opcionális: átmenő dugattyúrúd, MSS (Modular Sealing System), hőálló
167 sorozat
<ul><li>Ø 25 mm ... 100 mm </li><li>Löket max.: 1 500 mm </li><li>Nagy löketfrekvenciához és húzóköteles alkalmazáshoz </li><li>Opcionális: átmenő dugattyúrúd, MSS (Modular Sealing System), hőálló </li></ul>
CNOMO NFE 49-001, Sorozat C12P

CNOMO NFE 49-001, Sorozat C12P

  • NFE 49-001 szerint
  • Ø 25 mm ... 200 mm
  • Löket max.: 2.300 mm
  • Erős alakváltozat
  • Opcionális: átmenő dugattyúrúd, hőálló
CNOMO NFE 49-001, Sorozat C12P
<ul><li>NFE 49-001 szerint </li><li>Ø 25 mm ... 200 mm </li><li>Löket max.: 2.300 mm </li><li>Erős alakváltozat </li><li>Opcionális: átmenő dugattyúrúd, hőálló </li></ul>