|

Összehúzócsavaros henger ISO 6431, Sorozat 167

  • Ø 25-100 mm
  • Csatlakozások G 1/8 G 1/4 G 3/8 G 1/2
  • Kettős működésű
  • mágneses dugattyúval
  • Csillapítás pneumatikus beállítható
  • Dugattyúrúd Külső menet
Összehúzócsavaros henger ISO 6431, Sorozat 167
a15.gif
Szabványok  ISO 6431
Sűrített levegő csatlakozás  Belső menet
Üzemi nyomás min/max  2 ... 10 bar
Környezeti hőmérséklet min./max.  -20 ... 75 °C
Közeg hőmérséklet min./max.  -20 ... 75 °C
Közeg  Sűrített levegő
Részecskeméret max.  50 µm
A sűrített levegő olajtartalma  0 ... 5 mg/m³
Nyomás a dugattyúerők meghatározásához  6 bar
Válasszon ki egy termékváltozatot

Összehúzócsavaros henger ISO 6431, Sorozat 167

Műszaki adatok

nagyítani a táblát
Dugattyú Ø 25 mm 32 mm 40 mm 50 mm 63 mm 80 mm 100 mm
Dugattyúrúd menet M10x1,25 M10x1,25 M12x1,25 M16x1,5 M16x1,5 M20x1,5 M20x1,5
Csatlakozások G 1/8 G 1/8 G 1/4 G 1/4 G 3/8 G 3/8 G 1/2
nagyítani a táblát
Dugattyú Ø 25 mm 32 mm 40 mm 50 mm 63 mm 80 mm 100 mm

Műszaki információk

Méretek

Diagramok

Tartozékok áttekintése