Top
Home
Shop
Contact
HU
Ország kiválasztása
België
Canada
Česká Republika
Danmark
Deutschland
España
France
Italia
Magyarország
Eesti
Ireland
Liechtenstein
Lëtzebuerg
Nederland
Norge
Österreich
Polska
Portugal
Schweiz
Singapore
Suomi
Sverige
United Kingdom
USA
中國
Az országa nincs a felsorolásban? Kérjük, hogy kattintson
ide
.
Nemzetközi honlap
AVENTICS.com
Kérjük, hogy válasszon ki egy nyelvet
Hungarian
English
0
myAVENTICS
Bejelentkezés
Elfelejtette jelszavát?
Nincs hozzáférése? Regisztráljon most ingyenesen!
Select
Mind
Mind
Üzlet
Termékinformációk
Médiák & dokumentumok
Témák
Hírek
Henger
Pneumatikus hengerek, meghajtások és megfogó
Szabvány hengerek
Minihenger
Körprofil henger
Rövidlöketű hengerek és kompakthengerek
Összehúzócsavaros hengerek
Henger-szelep egységek
Dugattyúrúd nélküli hengerek
Vezetett hengerek
Két dugattyús munkahenger
Forgatóhengerek
Tömlőhenger
Henger útmérő szenzorral
Membránhenger
Megfogó
Hengertartozékok
Henger felerősítések
Dugattyúrúd-felerősítések
Moduláris lehúzórendszer, Kenőegység
Dugattyúrúdfékek
Vezetőegységek
Ipari ütközésgátló
Csatlakozóelem készletek manipulációhoz
Mágneses közelítésérzékelők
Útmérő-szenzorok
Szelepek
Szelepek és szeleprendszerek
Önálló szelepek
Szeleprendszerek
Elektromos csatlakozások
szabványos szelepek és szeleprendszerek
ISO 5599-1
ISO 15407-1
Vezérléstechnika
Terepbus
Marex ECS
Nyomásszabályzók
E/P nyomásszabályozó szelepek
Kézi működtetésű nyomásszabályozó szelepek
Nyomáshatároló szelepek
Áramlásszabályzó szelepek és elzárószelepek
Fojtó-visszacsapó szelepek
Fojtószelepek
Golyóscsapok és zárószelepek
Logikai szelep
Visszacsapó szelepek és elzárószelepek
Gyorslégtelenítő szelepek
Előkészítés
Sűrítettlevegő-előkészítés
Levegőelőkészítők és komponensek
Manométer
Sűrített levegő tartályok
Zsírok és olajok
Vákuum
Vákuumtechnikák
Ejektorok
Vákuum-megfogók
Érintés nélküli szállítórendszer
Vákuum tartozékok
Érzékelők
Érzékelők
Mágneses közelítésérzékelők
Útmérő-szenzorok
Elektromos nyomásszenzorok
Mechanikus nyomásszenzorok
Áramlásérzékelők
Pneumatikus közelítésérzékelők
Induktív közelítésérzékelők
Sebesség-/ időmérő
Pneumatikus pozíciófelügyelet
Érzékelő felerősítések
Elektromos csatlakozások
Összekötési technikák
Pneumatikus csatlakozások
Gyorscsatlakozók
Hollanderes csatlakozók
Műanyag tömlők
Gyorscsatlakozók
Forgócsatlakozók
Sűrített levegős pisztoly
Csatlakozó tartozékok
Hangtompítók
Elektromos csatlakozások
Szelep-gyorscsatlakozók
Köralakú dugaszolható csatlakozó
Multipol dugó
Kontakthídak
|
AVENTICS
Pneumatika termékkatalógus
Szelepek és szeleprendszerek
Önálló szelepek
Önálló szelepek
Önálló szelepek
Shop
CD04 sorozat (28)
CD07 sorozat (57)
CD12 sorozat (21)
Sorozat TC08 (37)
Sorozat TC15 (44)
740 sorozat (27)
840 sorozat (11)
CL03 sorozat-EV (18)
ES05 sorozat (15)
579 sorozat (30)
589 sorozat (16)
490 sorozat (6)
DO sorozat (37)
PVP1 sorozat (1)
ST sorozat (28)
563, 565, 567 sorozat (26)
AP sorozat (12)
LS04 sorozat (21)
WV02 sorozat (16)
AS3-SV sorozat (11)
SV03-AS2 sorozat (9)
SV01 sorozat (9)
SV03 sorozat (9)
SV05 sorozat (9)
IS12-PD sorozat (12)
Mágnestekercsek, Sorozat CO1 (21)
Működtetés
Elektromos (185)
Mechanikus (24)
pneumatikus (40)
Működtetés
Egyoldali működtetésű (84)
Egyoldali vagy kétoldali működtetésű (3)
Egyoldali működtetésű, pneumatikus (18)
Kétoldali működtetés (dominenciával) (1)
Kétoldali működtetésű (94)
Mindkét oldalon pneumatikus működtetésű (13)
Névleges légáteresztés Qn [l/min]
Visszavonás
Átvétel
Normálás
CNOMO / NFE 49-003-1 (1)
ISO 13849-1 (2)
ISO 13849-1, 4. kategória, Performance level: e (elérhető) (8)
ISO 5599-1, ISO 13849-1 (1)
ISO 8573-1: 6 osztály (1)
NAMUR (3)
Kapcsolási elv
2 x 5/2 (1)
2/2 (2)
2x3/2 (29)
2x3/2, 5/2, 5/3 (1)
3/2 (44)
4/2 (5)
4/3 (1)
5/2 (73)
5/3 (34)
5/4 (2)
Kezelő⌙ elem
Forgókar, reteszelődő (3)
Fúvóka (2)
Golyó (2)
Görgőkar (15)
Görgőkar, egyirányú működtetéssel (8)
Görgőkar, erősített változat (2)
Görgőkar, könyökemelős erősített változat (2)
Kar (7)
Kar, vízszintes, reteszelődő (1)
Kézikar (4)
Kézikar kettős funkcióval, reteszelődő/ nem reteszelődő (5)
Kézikar, reteszelődő (4)
Működtető gomb (5)
Működtető gomb, bézs (1)
Nyomócsap (14)
Nyomófej (9)
Panelre szerelhető (7)
Pedál (3)
Pedál, reteszelődő (3)
Rugózó pálca (2)
Hőmérséklet-állóság
-25 °C Hidegálló (19)
-30 °C Hidegálló (2)
-40 °C Hidegálló (3)
Valves and valve systems
CD04 sorozat
Qn max. 900 l/min
3/2, 5/2, 5/3 tolattyús szelep fémházzal
Igényes környezethez
Valves and valve systems
CD07 sorozat
Qn max. 1400 l/min
3/2, 5/2, 5/3 tolattyús szelep fémházzal
Igényes környezethez
Valves and valve systems
CD12 sorozat
Qn max. 4100 l/min
3/2, 5/2, 5/3 tolattyús szelep fémházzal
Igényes környezethez
Valves and valve systems
Sorozat TC08
Qn max. 800 l/min
2x3/2, 5/2, 5/3 tolattyús szelep műanyag házzal
Valves and valve systems
Sorozat TC15
Qn max. 1500 l/min
2x3/2, 5/2, 5/3 tolattyús szelep műanyag házzal
Valves and valve systems
740 sorozat
Qn max. 1100 l/min
5/2, 5/4 membránülékes szelep műanyag házzal
Változatok UL- és ATEX-tekerccsel
Valves and valve systems
840 sorozat
Qn max. 200 l/min
4/2 membránülékes szelep műanyag házzal
Valves and valve systems
CL03 sorozat-EV
Qn max. 700 l/min
2x3/2, 5/2, 5/3 tolattyús szelep
IP69K
élelmiszeripari változat
Valves and valve systems
ES05 sorozat
Qn max. 610 l/min
Beépített gyorscsatlakozókkal
Elektr. csatlakozás: M8x1, C formájú ipari
Elvezetett vezérlő leszellőzés
Valves and valve systems
579 sorozat
Qn max. 600 l/min
3/2, 5/2 ülékes szelep műanyag házzal
Gyorscsatlakozókkal pneumatikatömlőkhöz
Valves and valve systems
589 sorozat
Qn max. 750 l/min
3/2, 5/2 ülékes szelep műanyag házzal
Gyorscsatlakozókkal pneumatikatömlőkhöz
Valves and valve systems
490 sorozat
Qn max. 100 l/min
3/2 ülékes szelep műanyag házzal
Gyorscsatlakozókkal pneumatikatömlőkhöz
Valves and valve systems
DO sorozat
Qn max. 140 l/min
Közvetlen működtetésű 3/2 ülékes szelep
Elővezérlő funkciókhoz
Valves and valve systems
PVP1 sorozat
Qn max. 11 l/min ... 14 l/min
3/2 NC Ülékes szelep
Ø 8.2 mm
Üzemi nyomás 3 bar ... 8 bar
24 V DC
Valves and valve systems
ST sorozat
Qn max. 280 l/min
3/2, 5/2 tolattyús szelep rozsdamentes házzal
Kezelőelem: nyomócsap, nyomógomb, görgőkar, kar, panelre szerelhető
Valves and valve systems
563, 565, 567 sorozat
Qn max. 13620 l/min
3/2 ülékes szelep alumínium házzal
Üzemi nyomás max. 30 bar
Valves and valve systems
AP sorozat
Qn max. 550 l/min
2/2, 3/2, 4/2 ülékes szelep alumínium házzal
Kezelőelem: nyomócsap, nyomógomb, görgőkar, kar, panelre szerelhető
Valves and valve systems
LS04 sorozat
Qn max. 310 l/min
2x3/2, 5/2, 5/3 tolattyús szelep műanyag házzal
Valves and valve systems
WV02 sorozat
Qn max. 600 l/min
2x3/2, 5/2, 5/3 tolattyús szelep
Bekapcsolási idő 8 ... 12 ms
Valves and valve systems
AS3-SV sorozat
Qn max. 7500 l/min
3/2-utas biztonsági szelep
ISO 13849-1, 4. kat. szerint, PL e
Valves and valve systems
SV03-AS2 sorozat
Qn max. 2650 l/min
3/2-utas biztonsági szelep
ISO 13849-1, 4. kat. szerint, PL e
Valves and valve systems
SV01 sorozat
Qn max. 1400 l/min
3/2-, 5/2-utas biztonsági szelep
ISO 13849-1, 4. kat. szerint, PL e
Valves and valve systems
SV03 sorozat
Qn max. 2460 l/min
3/2-, 5/2-utas biztonsági szelep
ISO 13849-1, 4. kat. szerint, PL e
Valves and valve systems
SV05 sorozat
Qn max. 7000 l/min
3/2-, 5/2-utas biztonsági szelep
ISO 13849-1, 4. kat. szerint, PL e
Valves and valve systems
IS12-PD sorozat
Qn 1050 l/min ... 3000 l/min
3/2-utas biztonsági szelep
ISO 13849-1, 4. kategória, PL e
Valves and valve systems
Mágnestekercsek, Sorozat CO1
Tekercsszélesség 15, 22 és 30 mm
Elektr. vezérlés: M8, A-formájú, B-formájú, BI-formájú, C-formájú
ATEX
×
×
Valves and valve systems