Top
Home
Shop
Contact
HU
Ország kiválasztása
België
Canada
Česká Republika
Danmark
Deutschland
España
France
Italia
Magyarország
Eesti
Ireland
Liechtenstein
Lëtzebuerg
Nederland
Norge
Österreich
Polska
Portugal
Schweiz
Singapore
Suomi
Sverige
United Kingdom
USA
中國
Az országa nincs a felsorolásban? Kérjük, hogy kattintson
ide
.
Nemzetközi honlap
AVENTICS.com
Kérjük, hogy válasszon ki egy nyelvet
Hungarian
English
0
myAVENTICS
Bejelentkezés
Elfelejtette jelszavát?
Nincs hozzáférése? Regisztráljon most ingyenesen!
Select
Mind
Mind
Üzlet
Termékinformációk
Médiák & dokumentumok
Témák
Hírek
Henger
Pneumatikus hengerek, meghajtások és megfogó
Szabvány hengerek
Minihenger
Körprofil henger
Rövidlöketű hengerek és kompakthengerek
Összehúzócsavaros hengerek
Henger-szelep egységek
Dugattyúrúd nélküli hengerek
Vezetett hengerek
Két dugattyús munkahenger
Forgatóhengerek
Tömlőhenger
Henger útmérő szenzorral
Membránhenger
Megfogó
Hengertartozékok
Henger felerősítések
Dugattyúrúd-felerősítések
Moduláris lehúzórendszer, Kenőegység
Dugattyúrúdfékek
Vezetőegységek
Ipari ütközésgátló
Csatlakozóelem készletek manipulációhoz
Mágneses közelítésérzékelők
Útmérő-szenzorok
Szelepek
Szelepek és szeleprendszerek
Önálló szelepek
Szeleprendszerek
Elektromos csatlakozások
szabványos szelepek és szeleprendszerek
ISO 5599-1
ISO 15407-1
Vezérléstechnika
Terepbus
Marex ECS
Nyomásszabályzók
E/P nyomásszabályozó szelepek
Kézi működtetésű nyomásszabályozó szelepek
Nyomáshatároló szelepek
Áramlásszabályzó szelepek és elzárószelepek
Fojtó-visszacsapó szelepek
Fojtószelepek
Golyóscsapok és zárószelepek
Logikai szelep
Visszacsapó szelepek és elzárószelepek
Gyorslégtelenítő szelepek
Előkészítés
Sűrítettlevegő-előkészítés
Levegőelőkészítők és komponensek
Manométer
Sűrített levegő tartályok
Zsírok és olajok
Vákuum
Vákuumtechnikák
Ejektorok
Vákuum-megfogók
Érintés nélküli szállítórendszer
Vákuum tartozékok
Érzékelők
Érzékelők
Mágneses közelítésérzékelők
Útmérő-szenzorok
Elektromos nyomásszenzorok
Mechanikus nyomásszenzorok
Áramlásérzékelők
Pneumatikus közelítésérzékelők
Induktív közelítésérzékelők
Sebesség-/ időmérő
Pneumatikus pozíciófelügyelet
Érzékelő felerősítések
Elektromos csatlakozások
Összekötési technikák
Pneumatikus csatlakozások
Gyorscsatlakozók
Hollanderes csatlakozók
Műanyag tömlők
Gyorscsatlakozók
Forgócsatlakozók
Sűrített levegős pisztoly
Csatlakozó tartozékok
Hangtompítók
Elektromos csatlakozások
Szelep-gyorscsatlakozók
Köralakú dugaszolható csatlakozó
Multipol dugó
Kontakthídak
|
AVENTICS
Pneumatika termékkatalógus
Pneumatikus hengerek, meghajtások és megfogó
Minihenger
Minihenger
Minihenger
Shop
ISO 6432, sorozat MNI (48)
ISO 6432, Sorozat CSL-RD (30)
ICM sorozat (30)
SWN sorozat (1)
Dugattyú-átmérő [mm]
Visszavonás
Átvétel
Löket [mm]
Visszavonás
Átvétel
Hatáselv
Egyszeres működésű, behúzott alaphelyzet (4)
Egyszeres működésű, kitolt alaphelyzet (1)
Kettős működésű (22)
Mágnesdugattyú
mágneses dugattyúval (19)
Csillapítás önbeálló
beállítható (8)
fix értékre beállítva (6)
Dugattyúrúd menet
M10x1,25 (26)
M4 (9)
M6 (26)
M8 (26)
Dugattyúrúd módosítás
Átmenő (3)
Elfordulásgátolt (1)
Sűrített levegő csatlakozás
G 1/8 (26)
M5 (26)
Normálás
ISO 6432 (23)
Pneumatic cylinders, drives and grippers
ISO 6432, sorozat MNI
ISO 6432 szerint
Ø 10-25 mm
Löket max.: 1300 mm
Integrált billenő felerősítéssel
Erős alakváltozat
kenőanyag, ISO 21469 szerint
Opcionális: átmenő dugattyúrúd, hőálló, ATEX
Pneumatic cylinders, drives and grippers
ISO 6432, Sorozat CSL-RD
ISO 6432 szerint
Ø 16 mm ... 25 mm
Löket max.: 1200 mm
Clean-Design építési mód
Felületi érdesség az EHEDG előírások szerint
Hosszú élettartam, a PEEK nagyteljesítményű műanyag hüvelynek köszönhetően
Opcionális: ATEX
Pneumatic cylinders, drives and grippers
ICM sorozat
Ø 8 mm ... 32 mm
Löket max.: 400 mm
Korrózióálló
élelmiszeripari változat
Pneumatic cylinders, drives and grippers
SWN sorozat
Ø 6 mm ... 16 mm
Becsavarható henger kis alkatrészek feszítésére és pozícionálására
×
×
Pneumatic cylinders, drives and grippers