|

Levegőelőkészítők és komponensek

Levegőelőkészítők és komponensek

Shop
  • Qn max. 1000 l/min
  • G 1/4
  • Építési szélesség 43 mm
  • Modulárisan sorolható
  • Műanyag ház
  • Qn max. 2700 l/min
  • G 1/4 ... G 3/8
  • Építési szélesség 52 mm
  • Modulárisan sorolható
  • Műanyag ház
  • Qn max. 5200 l/min
  • G 3/8 - G 1/2
  • Építési szélesség 63 mm
  • Modulárisan sorolható
  • Műanyag ház
  • Qn max. 14500 l/min
  • G 3/4 - G 1
  • Építési szélesség 85 mm
  • Modulárisan sorolható
  • Műanyag ház
  • Qn max. 1000 l/min
  • G 1/8 ... G 1/4
  • Építési szélesség 40 mm
  • Modulárisan sorolható
  • Fémház
  • Qn max. 2000 l/min
  • G 1/4 ... G 3/8
  • Építési szélesség 48 mm
  • Modulárisan sorolható
  • Fémház
  • Qn max. 6900 l/min
  • G 1/4 ... G 3/4
  • Építési szélesség 70 mm
  • Modulárisan sorolható
  • Fémház
  • Qn max. 15000 l/min
  • G 3/4 - G 1
  • Építési szélesség 100 mm
  • Modulárisan sorolható
  • Fémház
  • Qn max. 3200 l/min
  • G 1/4 ... G 3/4
  • Építési szélesség 66 mm ... 93 mm
  • Modulárisan sorolható
  • Fémház
Qn = 1400 - 3200 l/min , 1/4 NPT - 3/4 NPT
  • Qn = 250 l/min
  • Membránszelep
  • Kartus
  • Kartus alumínium alaptesttel
  • Qn max. 6500 l/min
  • G 1/4 ... G 1/2
  • Építési szélesség 58 mm ... 82 mm
  • Fémház
  • Kerek precíziós nyomásszabályozó szelep
  • Qn max. 2000 l/min
  • G 1/4
  • Építési szélesség 50 mm ... 58 mm
  • Műanyag ház
  • Négyzetes precíziós nyomásszabályozó szelep
  • Qn max. 3000 l/min
  • G 1/4 ... G 1/2
  • Építési szélesség 36 mm ... 64 mm
  • Rozsdamentes acélház
  • Korrózióálló
  • saválló
Qn = 510 l/min ... 3000 l/min , 1/4 NPT - 1/2 NPT
  • Qn max. 50000 l/min
  • G 1/4 ... G 2
  • Építési szélesség 43 mm ... 160 mm
  • Qn max. 2060 l/min
  • G 1/8 ... G 1/4
  • Építési szélesség 50 mm
  • Modulárisan sorolható
  • Nyersanyag ház: alumínium
  • Qn max. 7000 l/min
  • G 1/4 ... G 1/2
  • Építési szélesség 66 mm
  • Modulárisan sorolható
  • Nyersanyag ház: alumínium
  • Qn max. 11500 l/min
  • G 1/2 ... G 1
  • Építési szélesség 90 mm
  • Modulárisan sorolható
  • Nyersanyag ház: alumínium