|

Köralakú dugaszolható csatlakozó, Sorozat CON-RD

  • Hüvely M12x1 5-pólusú A-kódolású Egyenes 180°
  • Dugó M12x1 5-pólusú A-kódolású Egyenes 180°
  • Következőhöz DDL
  • Kábellel
  • Árnyékolt
Köralakú dugaszolható csatlakozó, Sorozat CON-RD
IM0049612.gif
Környezeti hőmérséklet min./max.  -25 ... 80 °C
Üzemifeszültség  30 / 36 V AC/DC
Védettség  IP67
Huzalkeresztmetszet  0,34 mm²
Súly  Lásd a táblázatot lent
Válasszon ki egy termékváltozatot

Köralakú dugaszolható csatlakozó, Sorozat CON-RD

Műszaki adatok

nagyítani a táblát
Áram, max. Huzalok száma Hajlítási rádiusz min. Kábel-Ø Kábelhossz Súly Rendelési szám

Műszaki információk

Méretek

Lábkiosztás