|

Érzékelők, Sorozat SM6 - R412010144

  • 6 mm-es horony
  • Kábellel
  • Dugó, M8x1, 4-pólusú, Recézett fejű csavarral
  • útmérő szenzorral, mérési tartomány 32 ... 256 mm
  • analóg
  • Közvetlen felszerelés a sorozathoz PRA, PRE, CCI, KPZ, SSI, GPC, CVI
  • Közvetett felszerelés a sorozathoz TRB, ITS, 167, MNI, ICM, TRR
Érzékelők, Sorozat SM6
00135720.gif
Érintkezőtípus analóg
Kábelhossz 0.3 m
Ház Poliamid üvegszálerősített
Kábel Kábellel
cULus
Védettség IP67
Huzalok száma 4-pólusú
Csatlakozóméret M8x1
Típus Dugó
Horonyszélesség 6 mm-es horony
Sorozathoz PRA,PRE,CCI,KPZ,SSI,GPC,CVI
Típus útmérő szenzorral, mérési tartomány 32 ... 256 mm
Másik változat kiválasztása

Külön kérésreRaktáronalattnap

Listaár

Darab
Ezen terméknél @unit@ szállítási egységre kerekítve.

Érzékelők, Sorozat SM6

Műszaki adatok

nagyítani a táblát
Következőhöz Érintkezőtípus Kábelhossz max. méréstartomány Teljes hossz Kivitel Rendelési szám
L Érzékelő
A

Műszaki információk

Méretek