|

Érzékelők, Sorozat SM6

  • 6 mm-es horony
  • Kábellel
  • Dugó, M8x1, 4-pólusú, Recézett fejű csavarral
  • útmérő szenzorral, mérési tartomány 32 ... 256 mm
  • analóg
  • Közvetlen felszerelés a sorozathoz PRA, PRE, CCI, KPZ, SSI, GPC, CVI
  • Közvetett felszerelés a sorozathoz TRB, ITS, 167, MNI, ICM, TRR
Érzékelők, Sorozat SM6
00135720.gif
Tanúsítványok  cULus
Környezeti hőmérséklet min./max.  -20 ... 70 °C
Védettség  IP67
Kimenő jel  0 - 10 V DC, 4 - 20 mA
Nyugalmi áram (terhelés nélkül)  < 25 mA
DC üzemi feszültség min. / max.  15 ... 30 V DC
letapogatási intervallum  1 ms
Felbontás max. méréstartomány  0,05 mm
Ismétlési pontosság max. méréstartomány  0,1 mm
Linearitás-eltérés  0,3 mm
Letapogatási sebesség  3 m/s
Kijelzés  LED
Állapotkijelző LED  Sárga
Rezgésállóság  10 - 55 Hz, 1 mm
Ütőszilárdság  30 g / 11 ms
Kábelhossz L  0,3 m
Válasszon ki egy termékváltozatot

Érzékelők, Sorozat SM6

Műszaki adatok

nagyítani a táblát
Következőhöz Érintkezőtípus Kábelhossz max. méréstartomány Teljes hossz Kivitel Rendelési szám
L Érzékelő
A

Műszaki információk

Méretek