|

Érzékelő, Sorozat ST6

  • 6 mm-es T-horony
  • Kábellel
  • Dugó, M8, 3-pólusú, Recézett fejű csavarral
  • UL-tanúsítvány
  • Reed Elektronikus PNP Elektronikus NPN
  • Közvetlen felszerelés a sorozathoz PRA, PRE, CCI, KPZ, SSI, GPC, CVI
  • Közvetett felszerelés a sorozathoz TRB, ITS, CCL-IS, MNI, CSL-RD, RPC, ICS-D2, ICM, KHZ, TRR
Érzékelő, Sorozat ST6
Tanúsítványok  CE Megfelelősségi nyilatkozat cULus RoHS
Környezeti hőmérséklet min./max.  -30 ... 80 °C
Védettség  IP65, IP67
Kapcsolási pont pontosság  ±0,1 mT
Névleges áram, kapcsolt állapotban  < 30 mA
Nyugalmi áram (terhelés nélkül)  < 8 mA
DC üzemi feszültség min. / max.  10 ... 30 V DC
AC üzemi feszültség min. / max.  Lásd a táblázatot lent
Hiszterézis  ≥ 0,2 mT
Kapcsolási logika  NO (záró)
Kapcsolási teljesítmény  Reed 3-polusú: max. 6 W
Állapotkijelző LED  Sárga
Rezgésállóság  10 - 55 Hz, 1 mm
Ütőszilárdság  30 g / 11 ms
Kábelhossz L  0,3 0,5 m
Válasszon ki egy termékváltozatot

Érzékelő, Sorozat ST6

Műszaki adatok

nagyítani a táblát
Következőhöz Érintkezőtípus Kábelköpeny Kábelhossz AC üzemi feszültség min. / max. U feszültségesés Imax esetén DC kapcsolóáram, max. AC kapcsolóáram, max. Max. kapcsolási frekvencia Üzemáram nem kapcsoltan Üzemáram kapcsoltan Kivitel Rendelési szám
L
00129764.gif
00129764.gif
00129764.gif
00129766.gif
00129766.gif
00129766.gif
00129765.gif

Műszaki információk

Méretek

Lábkiosztás