|

Érzékelő, Sorozat IN1

  • LU6 sorozat rögzítéséhez
Érzékelő, Sorozat IN1
Normálás  DIN EN 60947-5-2
Tanúsítványok  cULus
Környezeti hőmérséklet min./max.  -20 ... 65 °C
Védettség  IP67
Hiszterézis  5 - 15%, állítható
Hőmérsékletváltozás  ± 10 %
Búgófeszültség  ≤ 10 %
Reprodukálhatóság  ≤ 2 %
Kapcsolási logika  NO (záró)
Állapotkijelző LED  Sárga
Válasszon ki egy termékváltozatot

Érzékelő, Sorozat IN1

Műszaki adatok

nagyítani a táblát
Üzemi
feszültség
Kapcsolási távolság max. Áramfelvétel Tartós áram Rövidzárlati szilárdság Rendelési szám

Műszaki információk

Méretek

Lábkiosztás