|

E/P nyomásszabályozó szelepek

E/P nyomásszabályozó szelepek

Shop
  • Magas dinamikájú E/P nyomásszabályozó szelep
  • Alaplap nélkül sorolható
  • Névleges méret 2
  • Átáramlás 120 l/min
  • Nyomástartomány - 1 bar ... 10 bar
  • AES terepbusz-csatlakozás
  • Robusztus ülésszelepes technológia
  • Közvetlenül vezérelt E/P nyomásszabályozó szelep
  • Magas dinamika
  • Névleges méret 5
  • Átáramlás 1000 l/min
  • Nyomástartomány 0 bar - 10 bar
  • AES terepbusz-csatlakozás
  • Magas dinamikájú E/P nyomásszabályozó szelep
  • Alaplappal sorolható
  • Névleges méret 7
  • Átáramlás 1300 l/min
  • Nyomástartomány - 1 bar ... 20 bar
  • AES terepbusz-csatlakozás
  • Magas dinamikájú E/P nyomásszabályozó szelep
  • Alaplappal sorolható
  • Névleges méret 12
  • Átáramlás 2600 l/min
  • Nyomástartomány - 1 bar ... 10 bar
  • AES terepbusz-csatlakozás
  • Elővezérelt nyomásszabályozó szelep
  • Alacsony energia fogyasztás
  • Nyomásszabályozás feszültségesésnél
  • Átáramlás 570 l/min
  • Nyomástartomány 0.5 bar - 10 bar
  • Kapcsoló kimenet leheséges
  • A kijelzőn keresztül paraméterezhető: nyomástartomány, szabályzó viselkedése, tényleges értékkimenet vagy kapcsoló kimenet, vezérlés
  • Elővezérelt nyomásszabályozó szelep
  • Átáramlás 800 l/min
  • Elővezérelt nyomásszabályozó szelep
  • Alacsony energia fogyasztás
  • Nyomásszabályozás feszültségesésnél
  • Átáramlás 6500 l/min (Pmax esetén)
  • Nyomástartomány 0.5 bar - 10 bar
  • Kapcsoló kimenet leheséges
  • A kijelzőn keresztül paraméterezhető: nyomástartomány, szabályzó viselkedése, tényleges értékkimenet vagy kapcsoló kimenet, vezérlés
  • IO-Link (funkcióval)
  • Elővezérelt nyomásszabályozó szelep
  • Alacsony energia fogyasztás
  • Nyomásszabályozás feszültségesésnél
  • Átáramlás 16500 l/min (Pmax esetén)
  • Nyomástartomány 0 bar - 10 bar
  • Kapcsoló kimenet leheséges
  • A kijelzőn keresztül paraméterezhető: nyomástartomány, szabályzó viselkedése, tényleges értékkimenet vagy kapcsoló kimenet, vezérlés
  • IO-Link (funkcióval)