|

AV03 sorozatú szeleprendszerhez

  • Konfigurálható szeleprendszerek, Multipol, Terepbus, IO-Link, AV03/AV05, Opcióként ATEX
AV03 sorozatú szeleprendszerhez
Beszerelési helyzet  Tetszőleges
Üzemi nyomás min/max  -0,95 ... 10 bar
Vezérlőnyomás min./max.  3 ... 8 bar
Környezeti hőmérséklet min./max.  -10 ... 60 °C
Közeg hőmérséklet min./max.  -10 ... 60 °C
Közeg  Sűrített levegő
Részecskeméret max.  40 µm
A sűrített levegő olajtartalma  0 ... 5 mg/m³
Névleges légáteresztés Qn  300 l/min
Szelephelyek száma Max.  64
Védettség Csatlakozással  IP65
DC üzemi feszültség  24 V
Feszültségtűrés DC  -10% / +10%
  A képen egy példa konfiguráció szerepel. A szállításra kerülő termék ezért a képtől eltérő lehet.
Konfigurálható termék. Kérjük használja a termékkonfigurátort vagy érdeklődjön a legközelebbi AVENTICS értékesítési központnál.

AV03 sorozatú szeleprendszerhez

Változatok áttekintése

Változatok áttekintése

Műszaki információk

Méretek