Informations sur l’expédition et la livraison

Help Center : expédition & livraison

helpdesc-21187

Espace de livraison :

AVENTICS livre en France.

Délai de livraison :

Après réception de notre confirmation de commande avec mention de la date d’expédition, vous recevrez votre colis sous 2 à 4 jours ouvrables (standard) ou sous 1 à 2 jour(s) ouvrable(s) (livraison express).

Frais de livraison :

Standard : selon le poids de la commande (voir tableau)
Express : selon le poids de la commande (voir tableau)

À partir de la valeur de la commande en EURPourcentage de la valeur de la commande
05,0
2504,0
25003,0
50002,0
Poids en kg Frais de livraison en €
050
3075
50100
70500
200600
250800
3501200
5001750
7502300
10003500

Conseil, fabrication et envoi par un seul fournisseur – L’AVENTICS boutique pneumatique

Avec la boutique pneumatique intuitive, vous avez à tout moment un aperçu de vos commandes et de vos coûts. Grâce à l’infrastructure centralisée, nous vous offrons une qualité optimale à des prix imbattables !

Grâce à une production et un stockage centralisés, nos produits passent directement de la fabrication à l’envoi, ce qui permet d’éviter tout retard et tout endommagement dus à l’entreposage. Quant aux dommages dus au transport, ils sont évités grâce à des emballages sûrs et robustes.

OUTILS D’INGENIERIE
Configurators
Calculators