Vérins et entraînements

Vérins standard

Dotés de tirants ou de profilés, en acier inoxydable ou en aluminium – les vérins standard ISO d'AVENTICS s'adaptent à tous les domaines et peuvent être librement configurés en fonction des besoins.

Vérins sans tige

Les vérins sans tige offrent une longueur de course optimisée dans une taille compacte.

Vérins guidés

Composants pour le mouvement et le positionnement

Vérins à soufflet

Les vérins à soufflet d'AVENTICS sont dimensionnellement stables et pourtant flexibles, ils fonctionnent de manière puissante et sensible et sont pourtant redoutablement efficaces, ils peuvent maîtriser n'importe quel environnement et restent fiables tout au long de leur durée de vie – ce sont les partenaires idéaux pour les applications exigeantes.

Les vérins à tige, vérins sans tige et entraînements rotatifs d'AVENTICS sont hautement performants, polyvalents et fiables.

Vérins et entraînements pneumatiques d'AVENTICS – performants et bien pensés

En tant que raccords de service, les vérins font partie intégrante de la machine, en particulier en matière d'ingénierie des systèmes d'installation et de production. En tant que composants de la technologie des fluides, les vérins pneumatiques jouent un rôle très spécial. Parmi les caractéristiques distinctives clés, on trouve le fait qu'ils peuvent être actionnés par de l'air comprimé jusqu'à 12 bar. Les vérins pneumatiques sont particulièrement robustes et résistants aux dysfonctionnements. Et comme habituellement avec nos produits, chaque composant offre une qualité et une conception optimales.

Large gamme de produits pour vos besoins individuels et tous les domaines d'application

Notre gamme de produits AVENTICS propose des vérins pneumatiques à simple effet et à double effet. Alors que les vérins à simple effet, comme les vérins à membrane ou les vérins à rappel par ressort, reviennent mécaniquement en position de départ grâce à un ressort intégré, les vérins à double effet sont rétractés et étendus exclusivement grâce à de l'air comprimé. Vous trouverez le composant adapté à votre application dans notre catalogue et notre boutique en ligne.

Vérins robustes pour les conditions ambiantes exigeantes

Notre gamme étendue satisfait à de nombreuses exigences. Nous avons toujours à cœur de proposer une gamme variée d'entraînements. Aussi, AVENTICS propose une grande variété de vérins pneumatiques : Vérins à course courte et vérins compacts dans des formes extrêmement compactes comme les séries SSI ou CCI, pour des applications variées - Vérins standard avec amortissement pneumatique puissant comme les séries PRA et TRB, ou de grandes dimensions - Vérins à tirant comme la série ITS, pour des masses extrêmement importantes. Le système de joint modulaire unique permet des solutions sur mesure pour des applications spécifiques. De plus, nous proposons des entraînements à guidage linéaire robuste et précis, comme les séries MSC ou RTC, et des vérins hautement robustes, comme la série CSL, pour les conditions ambiantes exigeantes, par exemple dans le secteur agroalimentaire, ou pour des températures ambiantes extrêmes pouvant atteindre 150 °C.

Large choix d'accessoires pneumatiques

Pour satisfaire aux exigences d'une grande variété d'applications et d'installations, nous proposons des accessoires pour vérins parfaitement adaptés à l'entraînement. Cela comprend des fixations conformes aux normes ISO, ainsi que des unités de retenue, de fermeture et de freinage réalisées dans les meilleurs matériaux et dans une qualité optimale. Les capteurs, eux, garantissent la précision et la sécurité de votre application. Outre des mesures de grande précision, nous répondons aussi à vos attentes grâce à une flexibilité de fixation et à un réglage de la plage de mesure exceptionnels.

Le vérin idéal pour votre application

Saisissez simplement les paramètres de performance clés de votre vérin pneumatique dans l'outil Cylinder Finder d'AVENTICS pour recevoir une liste de tous les vérins adaptés à votre application. Une fois votre sélection faite, vous êtes directement redirigé sur le programme de configuration.
Naturellement, AVENTICS propose également des solutions spécifiques adaptées avec précision aux besoins et exigences de nos clients - y compris des garanties étendues.